G3520/G3520B

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

G3520/G3520B 標準装備

エアインレットシステム
  • 軸方向エアクリーナ
  • クリーニング可能
  • 断続使用(サービスインジケータ付き)

コントロールシステム
  • ADEM A3に統合されたエレクトロニックスロットルコントロール
  • コントロールパネル

クーリングシステム
  • 2段式給気クーラ
  • サーモスタットおよびハウジング
  • エンジン駆動ジャケットとアフタクーラウォータポンプ
  • ステンレススチールアフタクーラコア

排気システム
  • 乾式排気マニホールド
  • 乾式排気エルボ

フライホイールおよびフライホイールハウジング
  • SAE No. 00フライホイール
  • SAE No. 00フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料システム
  • 7~50 psiのガス供給
  • 燃料システムは、800~1,200 btu/scf(31.5~47.2 MJ/Nm3)に適したサイズです。
  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • ガス圧力調整器
  • ガスシャットオフバルブ(GSOV)

イグニッションシステム
  • ADEM A3

潤滑系統
  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ - RH
  • オイルパン - 143 gal
  • ドレーンバルブ
  • オイルサンプリングバルブ
  • ターボオイルアキュムレータ

マウンチングシステム
  • エンジン取付けレール - 330.2 mm(13 in)産業用タイプ

パワーテイクオフ
  • フロントハウジング - 両面
  • フロント左下、右下、右上アクセサリドライブ

一般情報
  • 塗装 - Catイエロー
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード
  • CSA認定、Class 1 Division 2、Group D - 電気系統と計器類 - ADEM A3とコントロールパネルを含む

G3520/G3520B オプション装備品

エアインレットシステム
  • 円形のエアインレットアダプタ

充電システム
  • 充電オルタネータ - CSA認定24 V、65 A

クーリングシステム
  • 柔軟な接続

排気システム
  • フレキシブルフィッティング
  • フランジおよびエキスパンダ

燃料システム
  • ガスフィルタ

計器類
  • 通信モジュール

潤滑系統
  • 潤滑油
  • オイルバイパスフィルタ
  • 空圧式予潤滑ポンプ

パワーテイクオフ
  • フロントスタブシャフト
  • プーリ
  • ダブルダンパ

保護システム
  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • セカンダリGSOV

始動システム
  • エア始動モータ、コントロール付き(90 psiまたは150 psi)
  • API B16.3準拠の配管
  • ジャケットウォータヒータ
  • バーリンググループ

一般情報
  • 特殊塗装
  • ねじれ振動分析

EU認定
  • EEC DOI認定

サポート
  • 工場試運転

概要

Cat® G3520およびG3520B産業用ガスエンジンは、定格1,104 bkW(1,480 bhp)(1,200 rpm時)および1,286 bkW(1,725 bhp)(1,400 rpm時)にて提供されます。 これらの定格は、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。 特定の排出ガスの情報については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

出力定格

最小出力 1480.0 BHP 1104.0 bkW Less
最高出力 1725.0 BHP 1286.0 bkW Less
振動数 1,200~1,400 rpm 1,200~1,400 rpm Less

一般情報

内径 170 mm(6.7 in) 170 mm(6.7 in) Less

ストローク 190 mm(7.5 in) 190 mm(7.5 in) Less
総行程容積 86.3 L(5,263 in³) 86.3 L(5,263 in³) Less
エンジン構成 エンジン - 連続 エンジン - 連続 Less

エンジン寸法(概算。 最終寸法は選択したオプションにより異なる)

1,755 mm(69 in) 1,755 mm(69 in) Less
質量、正味乾燥 11,168 kg(24,622 lb) 11,168 kg(24,622 lb) Less
長さ 4,180 mm(164 in) 4,180 mm(164 in) Less
高さ 2,385 mm(94 in) 2,385 mm(94 in) Less

エンジンの設計

  • 信頼性および耐久性に定評のあるG3500 LEがベース
  • 幅広いガス系燃料を燃焼させる能力
  • 堅牢なディーゼルの強度設計により耐用年数を延ばし所有およびオペレーティングコストを低減
  • 空気密度が低い場所での幅広い運転速度範囲(高地/高い外気温)
  • 高い出力密度で保有機械管理を向上
  • 高性能エンジン診断
  • シリンダごとに独立したデトネーション検出タイミングコントロール

超希薄燃焼テクノロジ(ULB、Ultra Lean Burn)

ULBテクノロジは、先進的なコントロールシステム、改善されたターボ適合、向上した空気と燃料の混合状態、高度な燃焼レシピにより、以下を提供: - 業界最小水準のエンジン排出ガス - 業界最高の燃料効率 - 高度および速度の低下を改善 - 安定した負荷受容および負荷遮断

進歩したデジタルエンジン制御

ADEM A3エンジン制御システムは、回転数制御、空燃比制御、点火/爆発制御が統合された完全なエンジン制御システムです。 ADEM A3では、ユーザインターフェイス、ディスプレイシステム、シャットダウンコントロール、システム診断が向上しています。

豊富なアタッチメント

多彩な工場取付けエンジンアタッチメントにより、梱包時間を削減

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。

排出ガス規制

定格値はNSPSサイトに準拠可能で、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。 特定の排出ガスの情報については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

Catディーラのグローバル・ネットワークがお届けする、世界トップ・クラスの製品サポート

  • S•O•SSM サンプルを含む定期メンテナンス
  • カスタマ・サポート契約(CSA、Customer Support Agreements)
  • Caterpillar拡張サービス(ESC、Extended Service Coverage)
  • 卓越したディーラ・サービス・ネットワーク
  • Catインダストリアル・サービス・ディストリビュータ(ISD、Industrial Service Distributor)プログラムによる拡張ディーラ・サービス・ネットワーク