C3.4B、56 kW(75 hp)超

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

Cat® C3.4B産業用ディーゼルエンジンは、耐久性、燃料効率および低排出の完璧なバランスを提供します。 C3.4B産業用エンジンは63~90 bkW(84.5~120.7 bhp)(2,200~2,500 rpm時)の範囲の定格を提供し、これは米国 EPA Tier 4 Final、EU Stage IV排出ガス基準に適合しています。 C3.4Bエンジンを利用する業界および用途には、農業、架空リフト、航空機地上支援、ボア/ドリルリグ、破砕機/グラインダ、コンパクタ/ローラ、コンプレッサ、建設、林業、一般産業、灌漑装置、マテリアルハンドリング、鉱業、可搬式地ならし機、可搬式投光器、可搬式スイーパ、舗装機械、ポンプ、農業用特殊装置、トレンチャ、芝生および造園、坑内採掘機などがあります。

出力定格

最小出力 84.5 BHP 63.0 bkW Less
最高出力 121.0 BHP 90.0 bkW Less
定格回転数 2,200~2,500 rpm 2,200~2,500 rpm Less

排出ガス基準

排出ガス規制 米国 EPA Tier 4 Final、EU Stage IVオフロード排出ガス基準。 米国 EPAまたはEU Flex規則を使用して、EPA Tier 4 Interim相当およびEU Stage IIIB相当の定格も利用できます。 米国 EPA Tier 4 Final、EU Stage IVオフロード排出ガス基準。 米国 EPAまたはEU Flex規則を使用して、EPA Tier 4 Interim相当およびEU Stage IIIB相当の定格も利用できます。 Less

一般情報

エンジン構成 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル Less
内径 99 mm(3.9 in) 99 mm(3.9 in) Less
ストローク 110 mm(4.3 in) 110 mm(4.3 in) Less
総行程容積 3.4 L(207.5 in³) 3.4 L(207.5 in³) Less
圧縮比 17:1 17:1 Less
燃焼システム 直噴 直噴 Less
回転方向(フライホイール側から見て) 反時計方向 反時計方向 Less
クーリングシステムの容量 6 L(6.3 qt) 6 L(6.3 qt) Less

全般

吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled) ターボチャージャ/アフタクーラ付き(TA、Turbocharged Aftercooled) Less

後処理寸法(概算。 最終寸法は選択したオプションにより異なる)

DOC直径 196 mm(7.7 in) 196 mm(7.7 in) Less
DOC重量 15 kg(33 lb) 15 kg(33 lb) Less
DOC長さ 320 mm(12.6 in) 320 mm(12.6 in) Less
SCR直径 251 mm(9.88 in) 251 mm(9.88 in) Less
SCR重量 20 kg(44 lb) 20 kg(44 lb) Less
SCR長さ 520 mm(20.47 in) 520 mm(20.47 in) Less

エンジン寸法(概算。 最終寸法は選択したオプションにより異なる)

乾燥質量(オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン) 270 kg(595.2 lbs) 270 kg(595.2 lbs) Less
623 mm(24.5 in) 623 mm(24.5 in) Less
長さ 610 mm(24 in) 610 mm(24 in) Less
高さ 805.5 mm(31.7 in) 805.5 mm(31.7 in) Less

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。

優れた性能

最先端のテクノロジにより、出力、トルク、燃費、レスポンスを大幅に高めています。 シングルスマートウェイストゲートターボシステム、耐久性に優れた高圧コモンレールテクノロジ、閉回路ブリーザシステムなどを採用しています。

燃料効率

オペレーティングコストを抑えながら、さまざまな装置と用途の稼動サイクルに合わせて燃料消費を最適化しています。

燃料とオイル

Tier 4 InterimまたはTier 4 Final、Stage IIIBまたはStage IVエンジンには、硫黄含有量15 ppm以下のUltra Low Sulfur Diesel(ULSD)燃料が必要です。また、この新たなテクノロジをサポートする、新しい配合のオイルも必要です。 Catエンジンは、B20バイオ燃料に対応するよう設計されています。 燃料とオイルの詳細については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

幅広い用途

業界をリードする工場構成可能なさまざまな定格とオプションにより、農業、マテリアルハンドリング、建設、鉱業、航空機地上サポートやその他の産業用途に対応できます。

C3.4B、56 kW(75 hp)超 標準装備

エアインレットシステム
  • 吸気マニホールド
  • 排気マニホールド

コントロールシステム
  • スタータモータ
  • オルタネータ
  • エレクトロニックコントロールユニット
  • センサの用途: エンジンスピード、油圧、および冷却水温度

クーリングシステム
  • 冷却パック

フライホイールおよびフライホイールハウジング
  • フライホイールハウジング
  • フライホイールとスタータリング

燃料システム
  • 燃料フィルタの位置
  • コモンレール燃料ポンプとインジェクタ

潤滑システム
  • 潤滑油フィルタ

一般情報
  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 塗装: Caterpillarイエロー、オプションカラーにも対応

米国 EPA Tier 4 Final、EU Stage IV後処理/排出ガス低減制御装置
  • ディーゼル酸化触媒(DOC、Diesel Oxidation Catalyst)
  • 選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)
  • SCR補助