C3.4B、56 kW(75 hp)未満

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

Cat® C3.4B産業用ディーゼルエンジンは、耐久性、燃料効率および低排出の完璧なバランスを提供します。 C3.4B産業用エンジンはさらに45~55.4 bkW(60~74.3 bhp)(2,200~2,500 rpm時)の範囲の定格を提供し、これはU.S. EPA Tier 4 Final、EU Stage IIIB排出ガス基準に適合しています。 C3.4Bエンジンを利用する業界および用途には、農業、架空リフト、航空機地上支援、ボア/ドリルリグ、破砕機/グラインダ、コンパクタ/ローラ、コンプレッサ、建設、林業、一般産業、灌漑装置、マテリアルハンドリング、鉱業、可搬式地ならし機、可搬式投光器、可搬式スイーパ、舗装機械、ポンプ、農業用特殊装置、トレンチャ、芝生および造園、坑内採掘機などがあります。

出力定格

最小出力 60.3 BHP 45.0 bkW Less
最高出力 74.3 BHP 55.4 bkW Less
定格回転数 2,200~2,500 rpm 2,200~2,500 rpm Less

排出ガス基準

排出ガス規制 米国 EPA Tier 4 Final、EU Stage IIIBオフロード排出ガス基準に適合しています。 米国 EPA Tier 4 Final、EU Stage IIIBオフロード排出ガス基準に適合しています。 Less

エンジン構成 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル 直列4気筒、4行程サイクルディーゼル Less
ストローク 110 mm(4.3 in) 110 mm(4.3 in) Less
総行程容積 3.4 L(207.5 in³) 3.4 L(207.5 in³) Less
吸気方式 ターボチャージャ付き(T) ターボチャージャ付き(T) Less
圧縮比 17:1 17:1 Less
燃焼システム 直噴 直噴 Less
回転方向(フライホイール側から見て) 反時計方向 反時計方向 Less
クーリングシステムの容量 6 L(6.3 qt) 6 L(6.3 qt) Less

一般情報

内径 99 mm(3.9 in) 99 mm(3.9 in) Less

エンジン寸法(概算。 最終寸法は選択したオプションにより異なる)

653 mm(25.7 in) 653 mm(25.7 in) Less
質量 - 正味乾燥(オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン) 251 kg(553.4 lb) 251 kg(553.4 lb) Less
長さ 610 mm(24 in) 610 mm(24 in) Less
高さ 829.5 mm(32.6 in) 829.5 mm(32.6 in) Less

後処理寸法(概算。 最終寸法は選択したオプションにより異なる)

直径 ウォールフロー: 180 mm(7.1 in)。 スルーフロー: 149 mm(5.8 in)。 ウォールフロー: 180 mm(7.1 in)。 スルーフロー: 149 mm(5.8 in)。 Less
質量 ウォールフロー: 20 kg(44 lb)。 スルーフロー: 14 kg(30.8 lb)。 ウォールフロー: 20 kg(44 lb)。 スルーフロー: 14 kg(30.8 lb)。 Less
長さ ウォールフロー: 541 mm(21.3 in)。 スルーフロー: 509 mm(20 in)。 ウォールフロー: 541 mm(21.3 in)。 スルーフロー: 509 mm(20 in)。 Less

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。

優れた性能

最先端のテクノロジにより、出力、トルク、燃費、レスポンスを大幅に高めています。 シングルスマートウェイストゲートターボシステム、耐久性に優れた高圧コモンレールテクノロジ、閉回路ブリーザシステムなどを採用しています。

燃料効率

オペレーティングコストを抑えながら、さまざまな装置と用途の稼動サイクルに合わせて燃料消費を最適化しています。

燃料とオイル

Tier 4 InterimまたはTier 4 Final、Stage IIIBまたはStage IVエンジンには、硫黄含有量15 ppm以下のUltra Low Sulfur Diesel(ULSD)燃料が必要です。また、この新たなテクノロジをサポートする、新しい配合のオイルも必要です。 Cat®エンジンはB20バイオ燃料に対応しています。 燃料とオイルの詳細については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

幅広い用途

農業、マテリアルハンドリング、建設、鉱業、航空機地上支援など、産業用途向けの業界一種類の豊富な工場設定可能な定格とオプション。

Tier 4 Interim、Stage IIIB後処理機能


再生。 ウォール・フローDPF: オペレータの操作を必要としないシステムにより、連続再生時にも生産時間、性能、出力を無駄にすることなく装置を運転できます。 進行中の再生を中止する以外は、オペレータの操作が不要です。


マウント。 エンジンから離して取付け、またはエンジン上に設置する、といった複数の取付けオプションにより、多くの用途に適したシンプルで柔軟なソリューションを提供できます。
サービス。 最小3,000時間のDPFアッシュ・サービス間隔です。

C3.4B、56 kW(75 hp)未満 標準装備

エアインレットシステム
  • 吸気マニホールド
  • 排気マニホールド

コントロールシステム
  • スタータモータ
  • オルタネータ
  • エレクトロニックコントロールユニット
  • センサの用途: エンジンスピード、油圧、および冷却水温度

クーリングシステム
  • 冷却パック

フライホイールおよびフライホイールハウジング
  • フライホイールハウジング
  • フライホイールとスタータリング

燃料システム
  • 燃料フィルタの位置
  • コモンレール燃料ポンプとインジェクタ

潤滑システム
  • 潤滑油フィルタ

一般情報
  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 塗装: Caterpillarイエロー、オプションカラーにも対応

米国 EPA Tier 4 Final、EU Stage IIIB後処理/排出ガス低減制御装置
  • DPF(Diesel Particulate Filter、ディーゼルパティキュレートフィルタ)
  • DOC(Diesel Oxidation Catalyst、ディーゼル酸化触媒)
  • フレックスパイプ接続キット、フレキシブル接続用のストレートおよび90°オプション付き