C1.1

産業用ディーゼルエンジン C1.1

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
24.6 hp
18.4 kW
最大トルク
63.4 lb-ft @ 1600 rpm
86 Nm @ 1600 rpm
排出ガス
EU Stage V
EU Stage V

機能一覧

信頼のおけるパワー

信頼のおけるパワー

世界で最も進んだ高度に自動化された生産施設の一部で製造された、このCAT® C1.1は、長時間変わらぬパワーを発揮することが実証されており、品質と耐久性に妥協しないカスタマイズのためのオプションが幅広く設定されています。

コンパクトなサイズ

コンパクトなサイズ

C1.1およびC1.1ターボの定格出力は16.1 ~ 21 kW(21.6 ~ 28.2 hp)の範囲にわたるため、OEMは多様な設置、作業、ビジネス上の要件を検討できます。
これらのモデルは、特に小型のパッケージでパワーを得ることが重要な機械に適しています。
そして、あと少しパワーが必要な作業のために、ほぼすべての高度や条件で実装可能なターボチャージャというオプションがあります。

静かな作業

静かな作業

高剛性ブロックと間接インジェクションシステムの採用により、静粛性に優れたエンジンになっているため、オペレータの疲労が最低限に抑えられ、OEMによる防音対策の費用も節約できます。

製品仕様 C1.1

最高出力 24.6 hp 18.4 kW
最大トルク 63.4 lb-ft @ 1600 rpm 86 Nm @ 1600 rpm
定格回転数 2,800 rpm 2,800 rpm
最小出力 24.6 hp 18.4 kW
排出ガス EU Stage V EU Stage V
エンジン構成 直列3気筒 直列3気筒
内径 3 in 77 mm
行程 3.2 in 81 mm
総行程容積(排気量) 67.1 in³ 1.13 l
圧縮比 22.1:1 22.1:1
吸気方式 自然吸気(NA、Naturally aspirated)またはターボチャージャ装備(T、Turbocharged) 自然吸気(NA、Naturally aspirated)またはターボチャージャ装備(T、Turbocharged)
燃焼システム 間接噴射 間接噴射
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
総潤滑油容量 1.16 gal(US) 4.4 l
長さ 19.6 in 500 mm
20.1 in 513 mm
高さ 23.1 in 588 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 238 lb 108 kg

C1.1 標準装備

エアインレットシステム

  • インレットを選択できるインレットマニホールド
  • インレットを選択できるインレットマニホールド。

コントロールシステム

  • オルタネータ(12 V、65 A)
  • スタータモータ12 V
  • グロープラグ始動補助装置

冷却系統

  • ベルト駆動クーラントポンプ
  • クーラント温度スイッチ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 6 1/2フライホイール
  • SAE No. 5と標準のバックプレートフライホイールハウジングから選択
  • 米国EPA Tier 4 Final: 標準バックプレートフライホイールハウジングと平面フライホイール

燃料系統

  • 燃料インジェクションポンプ
  • スピンオン式燃料フィルタ

潤滑システム

  • 薄型オイルパン
  • スピンオン式潤滑油フィルタ
  • 潤滑油圧力スイッチ

パワーテイクオフ(PTO)

  • パワーテイクオフ(PTO)用設備

ゼネラル

  • 鋳鉄製、エンジンブロック
  • 鋳鉄製排気マニホールド(サイドアウトレット)
  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

C1.1 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

C1.1 EU Stage V

C1.1 EU Stage V

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C1.1

その他のキャンペーンを見る