C3.6

C3.6 産業用ディーゼルエンジン

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
173 hp
129 kW
最大トルク
546 lb-ft @ 1500 rpm
740 Nm @ 1500 rpm
排出ガス
米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V
米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

大型エンジン性能

貴重なスペースを犠牲にすることなく、大型エンジン並みの性能を実現するコンパクトな設計。狭い設置スペースに最適で、重量と複雑さを軽減しながら、様々な機械プラットフォームに柔軟性をもたらし、より小さな設置面積でより多くの使用可能な電力を実現します。
Cat

強力で安定した出力

最高出力129 kW(173 hp)、最大トルク740 Nm(546 lb-ft)を発揮するこのエンジンは、最適化された燃料使用で力強く安定した出力を実現します。エンジン搭載型の排気後処理装置は、過酷な作業に必要な高い性能と効率を維持しながら、顧客による設置作業を簡素化します。
Cat

長期的なバリュー

最大1,000時間のサービス間隔により、休車時間を削減し、運転経費を低減できます。カスタマイズ可能なオプションとプラットフォーム間の容易な統合により、お客様がCATに期待する汎用性と長期的な価値を提供します。
Cat

信頼性の高い持続可能な性能

実績のあるC3.6プラットフォームをベースに開発されたこのエンジンは、極寒、高地、そして過酷な運転条件下でも性能を発揮するように設計されています。B20バイオディーゼル燃料およびHVO燃料に対応し、妥協のない信頼性の高い持続可能な性能を提供します。

製品仕様 C3.6

最高出力 173 hp 129 kW
最大トルク 546 lb-ft @ 1500 rpm 740 Nm @ 1500 rpm
定格回転数 2,200 rpm 2,200 rpm
最小出力 173 hp 129 kW
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V
シリンダ数 4 4
総行程容積(排気量) 221 in³ 3.6 l
吸気方式 アフタクーラ付きツインターボチャージャ装備(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きツインターボチャージャ装備(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled)
内径 3.9 in 98 mm
行程 3.9 in 98 mm
燃焼システム 直噴 直噴
圧縮比 17.0:1 17.0:1
後処理 DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
総潤滑油容量 4.2 gal(US) 16 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
冷却系統 液体 液体
長さ 33.5 in 850 mm
26.8 in 680 mm
高さ 41.8 in 1060 mm
乾燥質量 882 lb 400 kg
湿質量 937 lb 425 kg
注記1 *選択するオプションによる最終的な寸法 *選択するオプションによる最終的な寸法

C3.6 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

C3.6 129kW HRCディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

C3.6 129kW HRCディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C3.6

その他のキャンペーンを見る