世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。
直列ターボチャージャにスマートウェイストゲート(一部定格)を採用することで、レスポンスを高めるとともに、高出力と高トルクを実現しています。
オペレーティングコストを抑えながら、さまざまな装置と用途の稼動サイクルに合わせて燃料消費を最適化しています。
Tier 4 InterimまたはTier 4 Final、Stage IIIBまたはStage IVエンジンには、硫黄含有量15 ppm以下のUltra Low Sulfur Diesel(ULSD)燃料が必要です。また、この新たなテクノロジをサポートする、新しい配合のオイルも必要です。CAT
®エンジンは、B20バイオ燃料に対応するよう設計されています。燃料とオイルの詳細については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。
業界をリードする工場構成可能なさまざまな定格とオプションにより、農業、マテリアルハンドリング、建設、鉱業、航空機地上サポートやその他の産業用途に対応できます。
エンジンコンパートメントが狭い装置に最適です。複数の導入オプションで合計パッケージサイズを最小限に抑えます。
ワールドワイドなサービスでメンテナンス性を高め、整備作業を簡素化します。油圧タペット、複数のV型ベルト、"アッシュ除去不要"の後処理装置、500時間のオイル交換間隔により、低コストのメンテナンスが可能です。多くのサービス項目で、エンジンのどちら側で実施するか選択できるため、サービスのためのアクセスを選択できます。S・O・S
SMプログラムは最寄りのCatディーラで対応可能で、これによりオイル交換間隔決定し、最適な性能を引き出します。
Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。
再生。オペレータにまったく意識させないパッシブ再生。
搭載。 豊富なインレットとアウトレットの選択肢に加えて、リモートのエンジン外設置とエンジン本体設置により、多くの設置方法に柔軟に対応できます。
サービス。エンジンの排出ガス関係機器の耐用年数の間、サービス不要となるDPF。
再生。 DOC/SCRモジュール式設計は、シンプルでコンパクトなパッケージで高い性能をもたらします。DOC/DPF/SCRオプションは高出力の機械で選択できます。DOC/SCRおよびDOC/DPF/SCRシステムは、いずれも使用中にユーザーの操作を必要としません。
搭載。 豊富なインレットとアウトレットの選択肢に加えて、リモート設置とエンジン本体設置により、多くの設置方法に柔軟に対応できます。
サービス。DOC/SCRおよびDOC/DPF/SCRシステムは、エンジンの排出ガス関係機器の耐用年数の間、サービス不要になっています。
12 Vまたは24 Vシステムで使用可能