C9 LRCディーゼルエンジン - 緩い規制および規制なし

産業用ディーゼルエンジン C9

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
375 HP
280 kW
最大トルク
1230 lb-ft @ 1400 rpm
1668 Nm @ 1400 rpm
排出ガス
中国オフロードIII、米国EPA Tier 3相当、EU Stage IIIA相当
中国オフロードIII、米国EPA Tier 3相当、EU Stage IIIA相当

概要

過酷な条件、用途、環境に対応できる、CAT® C9産業用ディーゼルエンジンは、お客様の高強化型機器に適合する完璧なエンジンとなります。何十年にもわたるディーゼルエンジンの技術革新と専門知識に支えられたこれらのエンジンは、オペレーティングコストを削減し、伝説的なCatの耐久性と信頼性を提供して、お客様に優れたメリットをもたらします。さらに重要なことに、これらのエンジンは、すべてのCat産業用エンジンのサービスとサポートを提供する世界トップレベルのCatディーラネットワークに支えられています。C9エンジンを利用する業界および用途には、農業、農業用トラクタ、航空機地上支援、ボーリング/掘削装置、破砕機/グラインダ、コンバイン/ハーベスタ、コンパクタ/ローラ、コンプレッサ、建設、クレーン、クラッシャ、浚渫機、林業、フォークリフト、一般産業、油圧動力装置、灌漑装置、ローダ/フォワーダ、マテリアルハンドリング、鉱業、移動式土木機械、移動式スイーパ、舗装機器、ポンプ、ショベル/ドラッグライン、農業用特殊装置、噴霧器、陸上輸送機器、トレンチャ、坑内採掘機器などがあります。C9エンジンは、定格が1,800~2,200 rpmにおいて205~280 bkW(275~375 bhp)の範囲にわたり、中国Stage II、EPA Tier 3相当、EU Stage IIIA相当の排出ガス基準に適合しています。米国EPA Tier 3相当、EU Stage IIIA相当の定格は、米国EPAおよびEU Flexibilityで使用可能です。これらは、他の規制地域および非規制地域でも用意できます。

製品仕様 C9

最高出力 375 HP 280 kW
最大トルク 1230 lb-ft @ 1400 rpm 1668 Nm @ 1400 rpm
定格回転数 1,800~2,200 rpm 1,800~2,200 rpm
最小出力 275 HP 205 kW
排出ガス 中国オフロードIII、米国EPA Tier 3相当、EU Stage IIIA相当 中国オフロードIII、米国EPA Tier 3相当、EU Stage IIIA相当
エンジン構成 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 4.4 in 112 mm
行程 5.9 in 149 mm
総行程容積(排気量) 537 in³ 8.8 l
圧縮比 16.1:1 16.1:1
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled)
燃焼システム 直噴 直噴
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -
長さ 43 in 1091 mm
32.6 in 827 mm
高さ 40.3 in 1023 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 1905 lb 864 kg

C9 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ付き
  • エアツーエアアフタクーラ

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • プログラム可能な定格値
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • 低速アイドル時、高速アイドル時、全出力時のエンジン回転数の制限値をプログラム可能
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール
  • ADEM™ A4エレクトロニックコントロールユニット(ECU、Electronic Control Unit)

冷却系統

  • サーモスタットとハウジング、垂直アウトレット
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式
  • ウォータポンプ、インレット

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ
  • オプションの排気アウトレット

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 1フライホイールハウジング

燃料系統

  • HEUI™インジェクション
  • 燃料フィルタ、セカンダリ(2 μ)
  • ACERT™テクノロジ
  • 燃料トランスファポンプ
  • 燃料プライミングポンプ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • 潤滑油フィルタ
  • フロントサンプオイルパン
  • オイルレベルゲージ
  • ギヤ駆動オイルポンプ

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

C9 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C9

その他のキャンペーンを見る