C4.4 ACERT Tier 4ディーゼルエンジン - 厳しい規制に対応

C4.4 ACERT™

C4.4 ACERT™

機能一覧

排出ガス規制
低コストメンテナンス
品質
Tier 4 Interim、Stage IIIB後処理機能
Tier 4 Final、Stage IV後処理機能

製品仕様 C4.4 ACERT™

出力定格

排出ガス基準

ゼネラル

C4.4 ACERT™ 標準装備

エアインレットシステム

  • 標準エアクリーナ

コントロールシステム

  • フルエレクトロニックコントロールシステム、すべてのコネクタとワイヤルームは防水処理済み、過酷なオフハイウェイ環境に合わせて設計
  • 柔軟で構成可能なソフトウェア機能とサポート性に優れたSAE J1939 CANバスにより、機械を高度に統合

クーリングシステム

  • トップタンク温度は108°C(226°F)が標準(冷却パックサイズを最小限に抑えるため)
  • 50:50の水/グリコール混合液

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • さまざまなドライブトレーンインターフェイスを選択可能 - SAE No. 2およびSAE No. 3構成を含む

燃料システム

  • 電子高圧コモンレール
  • 革新的なフィルタ設計で最高のエンジン保護性能を確保

潤滑システム

  • 多彩な用途に対して幅広く選択できるサンプ

パワーテイクオフ

  • SAE AおよびSAE Bフランジ(左側)。 追加SAE Aフランジを左側に装着できます。 用途によってはエンジン前方からエンジン出力を取り出すこともできます。 工場設置型コンプレッサも利用できます。

一般情報

  • バランサあり/なしを選択可能
  • 塗装: Caterpillarイエロー、オプションカラーにも対応

米国 EPA Tier 4 Final、EU Stage IV後処理/排出ガス低減制御装置

  • ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF、Diesel Particulate Filter)とディーゼル酸化触媒(DOC、Diesel Oxidation Catalyst)で構成されるクリーンエミッションモジュール(CEM、Clean Emissions Module)
  • 選択式触媒還元(SCR、Selective Catalytic Reduction)
  • 3"フレックスパイプ接続、フレキシブル接続用のストレート、45°、90°オプション付き

C4.4 ACERT™ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  C4.4 ACERT™

その他のキャンペーンを見る