C1.5

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

C1.5 標準装備

エアインレットシステム
  • インレットマニホールド

コントロールシステム
  • オルタネータ12 V、65 A
  • スタータモータ12 V
  • グロープラグ始動補助装置
  • Tier 4 Final: オルタネータ12V 85A

クーリングシステム
  • ベルト駆動クーラントポンプ
  • クーラント温度スイッチ
  • マウント型エアクリーナ
  • マウント型ラジエータおよびファン

フライホイールおよびフライホイールハウジング
  • 自然吸気: SAE No. 7 1/2フライホイール
  • SAE No. 4、SAE No. 5、または標準バックプレートフライホイールハウジングを選択可能

燃料システム
  • 燃料インジェクションポンプ
  • 燃料フィルタ
  • 電子シャットオフソレノイド(ESOS、Electronic Shut-off Solenoid)

潤滑システム
  • スピンオン式潤滑油フィルタ
  • 潤滑油圧力スイッチ
  • 潤滑油サンプ

パワーテイクオフ(PTO)
  • タイミングケースリア向きPTO

一般情報
  • 鋳鉄製、エンジンブロック
  • 鋳鉄製排気マニホールド - サイドアウトレット
  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 登板能力35°連続
  • 塗装: Caterpillarイエロー、オプションカラーにも対応

Tier 4 Final後処理/排出ガス低減制御装置
  • DPF(Diesel Particulate Filter、ディーゼルパティキュレートフィルタ)
  • DOC(Diesel Oxidation Catalyst、ディーゼル酸化触媒)
  • パッシブ再生システム、バックアップあり

概要

Cat® C1.5産業用動力ユニットは、定格27 bkW(36 bhp)(2,800 rpm時)にて提供されます。 この定格は、米国 EPA Tier 4 Final排出ガス基準に適合しています。 定格: 24.2 bkW(32.5 bhp)(3,000時)は、EU Stage IIIA(米国 EPA Tier 4 Interim)排出ガス基準に適合しています。 多彩な用途に向けてあらかじめ使いやすく構成されたCat®産業用動力ユニットは、ラジエータ、フライホイール、オルタネータおよびオルタネータ配線があらかじめすべて組み込まれた動力パッケージ一式で、OEM、お客様および製作者の用途の多くにおいて迅速かつ容易に設置できます。 この低燃費のユニットは、灌漑、産業、採掘およびその他のポンプ用途向けにあらかじめ製作されています。

出力定格

最小出力 33.7 BHP 25.1 bkW Less
最高出力 36.0 BHP 27.0 bkW Less
定格回転数 2,800~3,000 rpm 2,800~3,000 rpm Less

排出ガス基準

排出ガス規制 米国 EPA Tier 4 FinalまたはEU Stage IIIA 米国 EPA Tier 4 FinalまたはEU Stage IIIA Less

エンジン構成 直列3気筒、4行程サイクルディーゼル 直列3気筒、4行程サイクルディーゼル Less
ストローク 90 mm(3.5 in) 90 mm(3.5 in) Less
総行程容積 1.496 L(91 in³) 1.496 L(91 in³) Less
吸気方式 自然吸気(NA) 自然吸気(NA) Less
圧縮比 22.5:1 22.5:1 Less
回転方向(フライホイール側から見て) 反時計方向 反時計方向 Less
クーリングシステムの容量 5.98 L(6.3 qt) 5.98 L(6.3 qt) Less
潤滑システム(補充) 6 L(6.3 qt) 6 L(6.3 qt) Less

一般情報

内径 84 mm(3.3 in) 84 mm(3.3 in) Less

動力ユニット寸法(概算。 最終寸法は選択したオプションにより異なる)

長さ 820 mm(32.3 in) 820 mm(32.3 in) Less
質量 - 概算、正味乾燥(オイル、クーリングシステム、クラッチ、コンプレッサ、A/Cを含まない標準コンフィギュレーション) 175 kg(385.8 lb) 175 kg(385.8 lb) Less
高さ 793 mm(31.2 in) 793 mm(31.2 in) Less
497 mm(19.6 in) 497 mm(19.6 in) Less

後処理寸法(概算。 最終寸法は選択したオプションにより異なる)

質量 13 kg(28.7 lb) 13 kg(28.7 lb) Less

排出ガス規制

米国 EPA Tier 4 FinalまたはEU Stage IIIA排出ガス基準に適合しています。

優れた性能

このラジエータ冷却パッケージは、最大3,000 rpm定格の高性能を発揮できます。

パッケージ

超コンパクトサイズのため取付けが容易で、非常に高い密度を発揮します。 ラジエータの設計とエアフィルタの配置は、容易に設置できるよう考慮されています。

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。

Tier 4 Final、Stage IIIB後処理機能


再生。 ほとんどの動作環境とサイクルで非常に効果的なパッシブ再生を実行できます。 軽負荷時や悪条件での運転サイクル時に機能する、自動アクティブ再生バックアップシステムです。 ウォールフローDPFとスルーフローDOCで排出ガスを効果的に除去して管理します。


マウント。 エンジンから離して取付け、またはエンジン上に設置する、といった複数の取付けオプションにより、多くの用途に適したシンプルで柔軟なソリューションを提供できます。
サービス。 DPFアッシュサービス間隔は、3,000時間以上です。

低コストメンテナンス

片面サービスでメンテナンス性を改善し、整備作業を簡素化します。 標準サービス間隔は500時間です。