C7 ACERT™

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

C7 ACERT™ 標準装備

エアインレットシステム
  • ターボチャージャ式
  • エアツーエアアフタクーラ

コントロールシステム
  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • プログラム可能な定格値
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • 低速アイドル時、高速アイドル時、全出力時のエンジン回転数の制限値をプログラム可能
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール
  • ADEM™ A4エレクトロニックコントロールユニット(ECU、Electronic Control Unit)

クーリングシステム
  • サーモスタットとハウジング、垂直アウトレット
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式
  • ウォータポンプ、インレット

排気システム
  • 排気マニホールド、ドライ
  • オプションの排気アウトレット

フライホイールおよびフライホイールハウジング
  • SAE No. 1フライホイールハウジング

燃料システム
  • HEUI™インジェクション
  • 燃料フィルタ、セカンダリ(2 μ)
  • ACERT™テクノロジ
  • 燃料トランスファポンプ
  • 燃料プライミングポンプ

潤滑システム
  • クランクケースブリーザ
  • オイルクーラ
  • オイルフィラ
  • 潤滑油フィルタ
  • フロントサンプオイルパン
  • オイルレベルゲージ
  • ギヤ駆動オイルポンプ

一般情報
  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 塗装: Caterpillarイエロー、オプションカラーにも対応

概要

Cat® C7 ACERT™産業用動力ユニットは、168~205 bkW(225~275 bhp)(1,800~2,200 rpm時)の範囲の定格にて提供されます。 これらの定格は、中国Stage II、米国 EPA Tier 3と同等、EU Stage IIIAと同等の排出ガス基準に適合しています。 多彩な用途に向けてあらかじめ使いやすく構成されたCat®産業用動力ユニットは、ラジエータ、フライホイール、オルタネータおよびオルタネータ配線があらかじめすべて組み込まれた動力パッケージ一式で、OEM、お客様および製作者の用途の多くにおいて迅速かつ容易に設置できます。 この低燃費のユニットは、灌漑、産業、採掘およびその他のポンプ用途向けにあらかじめ製作されています。

出力定格

最低定格 225.0 BHP 168.0 bkW Less
最高定格 275.0 BHP 205.0 bkW Less
定格回転数 2,200 rpm 2,200 rpm Less

排出ガス基準

排出ガス規制 中国Stage II、米国 EPA Tier 3相当、EU Stage IIIA相当 中国Stage II、米国 EPA Tier 3相当、EU Stage IIIA相当 Less

エンジン構成 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル Less
ストローク 127 mm(5.0 in) 127 mm(5.0 in) Less
総行程容積 7.2 L(442 in³) 7.2 L(442 in³) Less
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) Less
圧縮比 17:1 17:1 Less
回転方向(フライホイール側から見て) 反時計方向 反時計方向 Less

一般情報

内径 110 mm(4.33 in) 110 mm(4.33 in) Less

動力ユニット寸法(概算。 最終寸法は選択したオプションにより異なる)

974.8 mm(38.4 in) 974.8 mm(38.4 in) Less
質量 - 正味乾燥(オイル、クーリングシステム、クラッチ、コンプレッサ、A/Cを含まない標準コンフィギュレーション) 1,250 kg(2,756 lb) 1,250 kg(2,756 lb) Less
長さ 2,029.5 mm(79.9 in) 2,029.5 mm(79.9 in) Less
高さ 1,986.3 mm(78.2 in) 1,986.3 mm(78.2 in) Less

信頼性と静粛性、耐久性に優れた動力

世界トップクラスの生産能力と生産プロセスを実証済みのコアエンジン設計と組み合わせることで、信頼性、静かな運転環境、長い耐用期間を保証します。

幅広い用途

農業、マテリアルハンドリング、建設、鉱業、航空機地上支援など、産業用途向けの業界一種類の豊富な工場設定可能な定格とオプション。

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • SOSSMサンプルを含む定期メンテナンス
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillar拡張ディーラサービスネットワーク(ESC)
  • 優れたディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービスディストリビュータ(ISD)プログラムによる拡張ディーラサービスネットワーク