C1.1

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

C1.1 標準装備

エアインレットシステム
  • インレットマニホールド

コントロールシステム
  • オルタネータ12 V、15 A
  • スタータモータ12 V
  • グロープラグ始動補助装置

クーリングシステム
  • ベルト駆動クーラントポンプ
  • クーラント温度スイッチ
  • マウント型ラジエータおよびファン

フライホイールおよびフライホイールハウジング
  • SAE No. 6 1/2フライホイール
  • SAE No. 5フライホイールハウジング

燃料システム
  • 燃料インジェクションポンプ
  • 燃料フィルタ
  • 電子シャットオフソレノイド(ESOS、Electronic Shut-off Solenoid)

潤滑システム
  • スピンオン式潤滑油フィルタ
  • 潤滑油圧力スイッチ
  • 潤滑油サンプ

パワーテイクオフ(PTO)
  • タイミングケースリア向きPTO

一般情報
  • 鋳鉄製、エンジンブロック
  • 鋳鉄製排気マニホールド - サイドアウトレット
  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 塗装: Caterpillarイエロー、オプションカラーにも対応

概要

C1.1C1.1産業用動力ユニット(定格: 17.9 bkW(24 bhp)、3,000 rpm時)は、EPA Tier 4 Interimと同等の排出ガス基準に適合しています。 これらのユニットは米国 EPAフレキシビリティ用およびヨーロッパ向けに用意されていますが、適用される排出ガス基準によっては、規制の施行されているその他の管轄区域でも導入されることがあります。 19 kW(25 hp)未満のオフロード用エンジンは現在、EU排出ガス基準の対象ではありません。 多彩な用途に向けてあらかじめ使いやすく構成されたCat®産業用動力ユニットは、ラジエータ、フライホイール、オルタネータおよびオルタネータ配線があらかじめすべて組み込まれた動力パッケージ一式で、OEM、お客様および製作者の用途の多くにおいて迅速かつ容易に設置できます。 この低燃費のユニットは、灌漑、産業、採掘およびその他のポンプ用途向けにあらかじめ製作されています。

出力定格

最低定格 24.0 BHP 17.9 bkW Less
最高定格 24.0 BHP 17.9 bkW Less
定格回転数 3,000 rpm 3,000 rpm Less

排出ガス基準

排出ガス規制 米国 EPA Tier 4 Interim相当。 19 kW(25 hp)未満のオフロード用エンジンは現在、EU排出ガス基準の対象ではありません。 米国 EPA Tier 4 Interim相当。 19 kW(25 hp)未満のオフロード用エンジンは現在、EU排出ガス基準の対象ではありません。 Less

エンジン構成 直列3気筒、4行程サイクルディーゼル 直列3気筒、4行程サイクルディーゼル Less
ストローク 81 mm(3.19 in) 81 mm(3.19 in) Less
総行程容積 1.131 L(69 in³) 1.131 L(69 in³) Less
吸気方式 自然吸気(NA) 自然吸気(NA) Less
圧縮比 23:1 23:1 Less
回転方向(フライホイール側から見て) 反時計方向 反時計方向 Less
クーリングシステムの容量 5.21 L(5.5 qt) 5.21 L(5.5 qt) Less
潤滑システム(補充) 4.9 L(5.2 qt) 4.9 L(5.2 qt) Less

一般情報

内径 77 mm(3.03 in) 77 mm(3.03 in) Less

動力ユニット寸法(概算。 最終寸法は選択したオプションにより異なる)

質量 - 正味乾燥(オイル、クーリングシステム、クラッチ、コンプレッサ、A/Cを含まない標準コンフィギュレーション) 129 kg(284 lb) 129 kg(284 lb) Less
高さ 730 mm(28.7 in) 730 mm(28.7 in) Less
長さ 778 mm(30.6 in) 778 mm(30.6 in) Less
438 mm(17.2 in) 438 mm(17.2 in) Less

排出ガス規制

米国 EPA Tier 4 Interimと同等の排出ガス基準に適合しています。 米国 EPA Flexibilityで用意でき、他の規制地域および非規制地域で利用できます。

優れた性能

このラジエータ冷却パッケージは、最大3,000 rpm定格の高性能を発揮できます。

パッケージ

超コンパクトサイズのため取付けが容易で、非常に高い密度を発揮します。 ラジエータの設計とエアフィルタの配置は、容易に設置できるよう考慮されています。

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。

低コストメンテナンス

片面サービスでメンテナンス性を改善し、整備作業を簡素化します。 標準サービス間隔は500時間です。