C9 LRC産業用動力ユニットディーゼル動力ユニット - 緩い規制および規制なし

産業用ディーゼル動力ユニット C9

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
350 HP
261 kW
排出ガス
中国Stage II、米国EPA Tier 2相当または米国EPA Tier 3相当、EU Stage II相当またはEU Stage IIIA相当
中国Stage II、米国EPA Tier 2相当または米国EPA Tier 3相当、EU Stage II相当またはEU Stage IIIA相当
定格回転数
1,800~2,200 rpm
1,800~2,200 rpm

概要

CAT® C9産業用動力ユニットは、定格出力が2,200 rpmにおいて205~261 bkW(275~350 bhp)の範囲にわたります。これらの定格は、中国Stage II、米国EPA Tier 3相当、またはEU Stage IIIA相当の排出ガス基準に適合しています。1,800~2,200 rpmにおいて223~261 bkW(300~350 bhp)の範囲にわたる定格出力は、中国Stage II、米国EPA Tier 2相当、EU Stage II相当の排出ガス基準に適合します。多彩な用途に向けてあらかじめ使いやすく構成されたCat®産業用動力ユニットは、ラジエータ、フライホイール、オルタネータおよびオルタネータ配線があらかじめすべて組み込まれた動力パッケージ一式で、OEM、お客様および製作者の用途の多くにおいて迅速かつ容易に設置できます。この低燃費のユニットは、灌漑、産業、採掘およびその他のポンプ用途向けにあらかじめ製作されています。

製品仕様 C9

最高出力 350 HP 261 kW
定格回転数 1,800~2,200 rpm 1,800~2,200 rpm
最小出力 275 HP 205 kW
排出ガス 中国Stage II、米国EPA Tier 2相当または米国EPA Tier 3相当、EU Stage II相当またはEU Stage IIIA相当 中国Stage II、米国EPA Tier 2相当または米国EPA Tier 3相当、EU Stage II相当またはEU Stage IIIA相当
エンジン構成 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 4.4 in 112 mm
行程 5.9 in 149 mm
総行程容積(排気量) 537 in³ 8.8 l
圧縮比 16.3:1 16.3:1
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled)
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -
38.9 in 988 mm
質量 3285 lb 1490 kg

C9 標準装備

エアインレットシステム

  • ターボチャージャ付き
  • エアツーエアアフタクーラ

コントロールシステム

  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • プログラム可能な定格値
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • 低速アイドル時、高速アイドル時、全出力時のエンジン回転数の制限値をプログラム可能
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール
  • ADEM™ A4エレクトロニックコントロールユニット(ECU、Electronic Control Unit)

冷却系統

  • サーモスタットとハウジング、垂直アウトレット
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式
  • ウォータポンプ、インレット

排気システム

  • 排気マニホールド、ドライ
  • オプションの排気アウトレット

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 1フライホイールハウジング

燃料系統

  • HEUI™インジェクション
  • 燃料フィルタ、セカンダリ(2 μ)
  • ACERT™テクノロジ
  • 燃料トランスファポンプ
  • 燃料プライミングポンプ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • 潤滑油フィルタ
  • フロントサンプオイルパン
  • オイルレベルゲージ
  • ギヤ駆動オイルポンプ

ゼネラル

  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 塗装: Caterpillarイエロー(ご要望によりオプションカラーにも対応)

C9 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C9

その他のキャンペーンを見る