C3.4B産業用動力ユニット

C3.4B、56 kW(75 hp)未満

 C3.4B、56 kW(75 hp)未満

製品仕様 C3.4B、56 kW(75 hp)未満

出力定格

排出ガス基準

ゼネラル

C3.4B、56 kW(75 hp)未満 標準装備

エアインレットシステム

  • 標準エアクリーナ

コントロールシステム

  • 完全エレクトロニックコントロールシステム
  • 完全に統合されたエンジン組込み式のエレクトロニックコントロールユニット
  • 防水仕様のコネクタと配線
  • 柔軟で設定可能なソフトウェア機能とJ1939標準通信I/O

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE3コンフィギュレーション

燃料系統

  • エンジン取付けの燃料フィルタ
  • 電子高圧コモンレール燃料ポンプおよびインジェクタ

潤滑システム

  • 潤滑油フィルタとブリーザ

ゼネラル

  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 塗料: Caterpillarイエロー、オプションカラーにも対応

米国EPA Tier 4 Final、EU Stage IIIB後処理/排出ガス低減制御装置

  • DPF(Through Flow Diesel Particulate Filter、スルーフローディーゼルパティキュレートフィルタ)
  • ディーゼル酸化触媒(DOC、Diesel Oxidation Catalyst)
  • フレックスパイプ接続キット、フレキシブル接続用のストレートおよび90°オプション付き

C3.4B、56 kW(75 hp)未満 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C3.4B、56 kW(75 hp)未満

その他のキャンペーンを見る