出力定格
最低定格 | 314 BHP 234 bkW |
最高定格 | 1333 BHP 994 bkW |
最低定格 | 314 BHP 234 bkW |
最高定格 | 1333 BHP 994 bkW |
吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き吸気方式 |
排出ガス | 米国 EPA Tier 3/IMO II排出ガス規制適合 米国 EPA Tier 3/IMO II排出ガス規制適合 |
総行程容積(排気量) | 1959 in³ 32.1 l |
内径 | 5.71 in 145 mm |
行程 | 6.38 in 162 mm |
旋回 | 反時計方向(フライホイールエンドから見て) 反時計方向(フライホイールエンドから見て) |
仕様 | V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル |
オイル交換間隔 | 750時間 750時間 |
フライホイールハウジング | SAE No. 0(SAE No.付き) 18フライホイール(136ツース) SAE No. 0(SAE No.付き) 18フライホイール(136ツース) |
補充容量 | 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 146 L(38.5 gal) 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 146 L(38.5 gal) |
ガバナ | 電子制御(A4 ECM) 電子制御(A4 ECM) |
定格エンジンスピード | 1,800 rpm 1,800 rpm |
クーリングシステム | 熱交換器およびキール冷却式 熱交換器およびキール冷却式 |
最小長 | 83.9 in 2130 mm |
最大幅 | 57.3 in 1455 mm |
最小エンジン乾燥質量 | 6950 lb 3152 kg |
最低幅 | 57.1 in 1451 mm |
最低高さ | 59.3 in 1507 mm |
最大長 | 89.8 in 2280 mm |
最大エンジン乾燥質量 | 7160 lb 3248 kg |
最大高さ | 63.5 in 1613 mm |