CAT C32補助/ディーゼル電気式推進エンジン(US EPA Tier 4/IMO III)

補助エンジン C32 Tier 4/IMO III

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最低定格
400 BHP
298 bkW
最高定格
1333 BHP
994 bkW
吸気方式
ターボチャージャ/アフタクーラ付き
ターボチャージャ/アフタクーラ付き

概要

CAT C32補助/ディーゼル電気式推進エンジン(US EPA Tier 4/IMO III)

製品仕様 C32 Tier 4/IMO III

最低定格 400 BHP 298 bkW
最高定格 1333 BHP 994 bkW
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final適合/IMO III排出ガス規制適合(選択式触媒還元が必要) 米国EPA Tier 4 Final適合/IMO III排出ガス規制適合(選択式触媒還元が必要)
回転 反時計方向(フライホイールエンドから見て) 反時計方向(フライホイールエンドから見て)
内径 5.71 in 145 mm
コンフィギュレーション V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
行程 6.38 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
オイル交換間隔 750時間 - 深型パン 750時間 - 深型パン
定格エンジン回転数 1,800 rpm 1,800 rpm
ガバナ 電子制御(A5 ECM) 電子制御(A5 ECM)
補充容量 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 146 L (38.5 gal) - 深型パン 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 146 L (38.5 gal) - 深型パン
冷却系統 熱交換器およびキール冷却式 熱交換器およびキール冷却式
フライホイールハウジング SAE No. 0、SAE No. 18フライホイール(136ツース)付き SAE No. 0、SAE No. 18フライホイール(136ツース)付き
最大幅 57.3 in 1455 mm
最大高さ 63.5 in 1613 mm
最大エンジン乾燥質量 7160 lb 3248 kg
最小エンジン乾燥質量 6950 lb 3152 kg
最小長 83.9 in 2130 mm
最大長 89.8 in 2280 mm
最低幅 57.1 in 1451 mm
最低高さ 59.3 in 1507 mm
6ブリックZ-Flow - 質量 1246 lb 565 kg
6ブリックZ-Flow - 幅 43.5 in 1106 mm
ドーズキャビネット - 長さ 37.4 in 949 mm
ドーズキャビネット - 幅 18.8 in 477 mm
6ブリックU-Flow - 高さ 23.5 in 597 mm
6ブリックZ-Flow - 高さ 23.5 in 597 mm
6ブリックU-Flow - 質量 1235 lb 560 kg
ドーズキャビネット - 質量 209 lb 95 kg
6ブリックU-Flow - 幅 56.9 in 1445 mm
6ブリックZ-Flow - 長さ 147.7 in 3751 mm
ドーズキャビネット - 高さ 22.8 in 579 mm
6ブリックU-Flow - 長さ 85 in 2159 mm

C32 Tier 4/IMO III 標準装備

エアインレットシステム

  • 独立回路アフタクーリング(SCAC、Separate Circuit Aftercooled)
  • クローズドクランクケースフュームディスポーザル

コントロールシステム

  • 24 V制御システム

冷却系統

  • 熱交換器またはキール冷却式
  • 水冷式排気マニホールドおよびターボチャージャ
  • ハード海水ライン – フレキシブルホースなし
  • 冷却接続部フランジ(ANSIまたはDIN)

燃料系統

  • デュプレックス燃料フィルタ、ハイブリッド燃料ライン付き
  • プライマリ燃料フィルタ(ウォータセパレータ付き、組込みなし)
  • 燃料トランスファポンプおよびプライミングポンプ

潤滑システム

  • オイル充填口、シンプレックスフィルタ、レベルゲージ
  • 深型/浅型サンプオイルパン

マウンチングシステム

  • 調整式のフロントサポートマウンチングシステム

一般情報

  • 右側/左側整備
  • お客様手配の配線とサービスツールコネクタ

C32 Tier 4/IMO III オプション装備品

アラームおよび保護

  • MECP Iコントロールパネル
  • MECP IIIコントロールパネル、CAT®アラームおよび保護システム装備

排気システム

  • 燃料混入水分センサと排気温度センサ
  • マフラ

充電システム

  • 充電オルタネータ

燃料系統

  • 手動または電動燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ

潤滑システム

  • デュプレックスオイルフィルタ

パワーテイクオフ

  • フロントドライブ、スタブシャフトとポンプドライブ付き
  • リアSAE AまたはBポンプドライブ

始動システム

  • 始動モータ – エア、電動、冗長

C32 Tier 4/IMO III を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

CAT C32補助/ディーゼル電気式推進エンジン(US EPA Tier 4/IMO III)

CAT C32補助/ディーゼル電気式推進エンジン(US EPA Tier 4/IMO III)