出力定格
出力範囲 | 2,100~3,150 kW 2,100~3,150 kW |
新型M 25 Eは、究極の顧客要求を完全に満たすように設計されており、業界で最高の稼働時間を維持しながら最小のオペレーティングコストを実現しています。 通常、1つのエンジン基準ではすべての用途に対応できないため、さまざまな用途別の要件に対応する幅広いM 25 Eコンフィギュレーションが用意されています。 定評あるM 25 Cをベースとして、最適な燃料消費と負荷受容、優れた信頼性と耐久性、および効率的な選択式触媒還元(SCR)運転のために、すべてのバージョンが大幅に最適化されています。 整備とメンテナンスがしやすい設計、稼動状態のリモート監視と診断機能、そして比類ないグローバルな製品サポートによって、オペレーティングコストとダウンタイムを現在の標準よりも削減するという業界のニーズに応えます。
出力範囲 | 2,100~3,150 kW 2,100~3,150 kW |
速度範囲 | 720~750 rpm 720~750 rpm |
排出ガス規制 | IMO II IMO II |
吸気方式 | ターボチャージャ式 ターボチャージャ式 |
内径 | 10.0 in 255.0 mm |
行程 | 15.78 in 400.0 mm |
回転方向(フライホイール側から見て) | 反時計回り/時計回り 反時計回り/時計回り |
仕様 | 直列6、8、9シリンダ 直列6、8、9シリンダ |
行程容積 | 1244.89 in³ 20.4 l/cyl |
最小乾燥重量 | 46738.0 lb 21.2 ton (US) |
最小長 | 190.6 in 4840.0 mm |
最大長 | 241.3 in 6130.0 mm |
最低高さ | 133.3 in 3386.0 mm |
最大高さ | 152.0 in 3861.0 mm |
最低幅 | 81.9 in 2080.0 mm |
最大幅 | 87.8 in 2230.0 mm |
全体仕様、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。また、すぐにアクセスする場合は、このフォーこのフォームをスキップする.