< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

M 34 DF 標準装備

エアインレットシステム
  • エアインテイクサイレンサ/フィルタ

コントロールシステム
  • 負荷分割ユニット
  • モジュール式アラームコントロール保護システム(MACS)
  • 調速機

クーリングシステム
  • 電動冷却水プレヒータ
  • HT冷却水ポンプ(エンジン駆動)
  • 2段式給気クーラ

排気システム
  • 排気ガスエキスパンションジョイント
  • 排気ガス絶縁マニホールド
  • フライホイール側/反フライホイール側ターボチャージャ

フュエルシステム
  • フュエル循環ポンプ(電動、MDO/MGOのみ)
  • フュエルインジケータフィルタ
  • フュエルプレッシャバルブ(セパレート型、MDO/MGOのみ)

ガスシステム
  • ガスバルブユニット

計器類
  • コントロール押しボタンおよびランプ
  • 非常停止レバー
  • ローカルコントロールパネル
  • 圧力および温度インジケータ

潤滑システム
  • ドライサンプ
  • 潤滑油プレートクーラ(セパレート型)
  • 潤滑油ポンプ(エンジン駆動)
  • 潤滑油安全フィルタ
  • 潤滑油セルフクリーニングフィルタ
  • 圧力調整バルブ

マウンチングシステム
  • 高フレキシブルカップリング
  • リジッドマウンチング

始動システム
  • 電動バーリング装置
  • 始動エアバルブ

ゼネラル
  • リフティング装置(レンタル)
  • ねじれ振動計算(TVC)

M 34 DF オプション装備品

エアインレットシステム
  • エアインレットシャットオフバルブ
  • エアインテイクトランジションピース
  • エキスパンションジョイント
  • サイレンサ/フィルタ

コントロールシステム
  • エンジンアラームシステム
  • リモートコントロールシステム
  • リモートインジケータ(始動エア圧力、エンジンスピードなど)
  • 電動ポンプ用スタータ
  • 24 DC UPS

クーリングシステム
  • 冷却水プレヒータ蒸気/サーマルオイル/電動
  • FW/SWプレートクーラ
  • HT冷却水ポンプ(電動)
  • LT冷却水ポンプ(電動)
  • 海水冷却ポンプ(電動)
  • 温度制御バルブ

排気システム
  • 排気ガス換気モジュール
  • サイレンサ(スパークアレスタあり/なし)

フュエルシステム
  • フュエルオイルクーラ
  • HFO最終プレヒータ
  • HFOセルフクリーニング自動フィルタ
  • HFO圧力調整バルブ
  • HFO供給およびブースタポンプ(電動)
  • HFO処理および供給モジュール
  • HFO粘度コントロール装置
  • ミキシングタンク

ガスシステム
  • ガス流量計
  • LNG気化器

潤滑システム
  • 潤滑油遠心分離機
  • 潤滑油ポンプ(電動)
  • 潤滑油処理および複合モジュール
  • 予潤滑油ポンプ(電動)
  • 温度制御バルブ
  • レベルゲージ付きウェットサンプ

マウンチングシステム
  • フレキシブルパイプ接続
  • 弾性マウンチング

推進システム
  • コントロールシステム
  • スラスタ

始動システム
  • 始動エアコンプレッサ
  • 始動エアレシーバ

ゼネラル
  • エンジンPTOカップリング
  • PTOオルタネータ
  • 反フライホイール側PTOシャフト
  • 減速ギヤ
  • 減速ギヤPTOカップリング

概要

M 34 DFは、排出ガス規制区域(ECA)で予定されている燃料中の硫黄含有量および窒素酸化物規制を受けて、エンジンルームや排気ガスシステムに大きな変更はせずに設置および認定の容易さを維持しながらも、規制区域および/または規制の緩い地域で運航する船舶に柔軟性を提供しています。 M 34 DFは、2015年現在のECAでの運航において、高価な低硫黄船舶用ディーゼル油(MDO)の使用または大規模で複雑なスクラバーの設置の代替として、液化天然ガス(LNG)での運転が可能です。 高効率性および実績ある信頼性により、M 34 DFはHFO制限水域および環境保護区域の内外での運航に最適な推進エンジンとなっています。

出力定格

出力範囲 3,060~4,770 bkW 3,060~4,770 bkW Less

エンジンの仕様

速度範囲 720/750 rpm 720/750 rpm Less
排出ガス規制 IMO II IMO II Less
吸気方式 ターボチャージャ式 ターボチャージャ式 Less
内径 13.4 in 340.0 mm Less
ストローク 18.11 in 460.0 mm Less
回転方向(フライホイール側から見て) 反時計回り/時計回り 反時計回り/時計回り Less
仕様 6、8、9シリンダ 6、8、9シリンダ Less
行程容積 2563.0 in³ 42.0 l/cyl Less

寸法および重量

最小乾燥質量 87082.6 lb 39.5 ton (US) Less
最小長 240.5 in 6109.0 mm Less
最大長 284.8 in 7234.0 mm Less
最低高さ 152.3 in 3869.0 mm Less
最大高さ 165.7 in 4209.0 mm Less
最低幅 90.2 in 2291.0 mm Less
最大幅 90.2 in 2291.0 mm Less

ECA運航用の高価な低硫黄MDOの使用を避けるためのオプション

スクラバー設置の代替

エンジンおよび排気システムの寸法への影響は最小限

低いオペレーティングコスト

排出粒子の低減

内蔵燃料冗長分