概要
CAT® C32Bエンジンは、市販および高性能用途向けの強力で多用途なソリューションであり、定格出力範囲は1,200 ~ 1,700 bhp です。IMO II、IMO II/III、米国EPA Tier 4などの厳格な排出ガス基準を満たしています。CAT C32Bエンジンは、出力密度を高め、サイズや質量を大幅に増やすことなく、より高いパワーを発揮するように最適化された設計になっています。さらに、耐久性の向上によりメンテナンスの必要性が減り、運用寿命が延び、機械保有経費が削減されます。高出力、厳格な排出ガス規制への準拠、コスト効率に優れた耐久性を兼ね備えたCAT C32Bエンジンは、優れた選択肢となります。