CAT C32船舶用推進(US EPA Tier 3 / IMO II)

市販推進用エンジン C32 Tier 3 / IMO II

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
61-1,450 bhp(46-1,072 bkW)
61-1,450 bhp(46-1,072 bkW)
排出ガス
U.S. EPA Tier 3/IMO II排出ガス認証
U.S. EPA Tier 3/IMO II排出ガス認証
内径
5.71 in
145 mm

概要

CAT C32推進エンジン(US EPA Tier 3 / IMO II)

製品仕様 C32 Tier 3 / IMO II

出力範囲 61-1,450 bhp(46-1,072 bkW) 61-1,450 bhp(46-1,072 bkW)
排出ガス U.S. EPA Tier 3/IMO II排出ガス認証 U.S. EPA Tier 3/IMO II排出ガス認証
内径 5.71 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計方向(フライホイールエンドから見て) 反時計方向(フライホイールエンドから見て)
コンフィギュレーション V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き吸気方式
冷却系統 熱交換器およびキール冷却式 熱交換器およびキール冷却式
ガバナ 電子制御(A4 ECM) 電子制御(A4 ECM)
フライホイールハウジング SAE No. 0、SAE No. 18フライホイール(136ツース)付き SAE No. 0、SAE No. 18フライホイール(136ツース)付き
オイル交換間隔 1,000時間 1,000時間
補充容量 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 146 L (38.5 gal) 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 146 L (38.5 gal)
定格エンジン回転数 1,600-2,300 rpm 1,600-2,300 rpm
最小長 83.9 in 2130 mm
最大長 89.8 in 2280 mm
最低高さ 59.3 in 1507 mm
最大高さ 63.5 in 1613 mm
最低幅 57.1 in 1451 mm
最大幅 57.3 in 1455 mm
最小エンジン乾燥質量 6950 lb 3152 kg
最大エンジン乾燥質量 7160 lb 3248 kg

C32 Tier 3 / IMO II 標準装備

エアインレットシステム

  • 独立回路アフタクーリング(SCAC、Separate Circuit Aftercooled)

コントロールシステム

  • 24 V制御システム

冷却系統

  • 熱交換器またはキール冷却式
  • 水冷式排気マニホールドおよびターボチャージャ
  • ハード海水ライン – フレキシブルホースなし
  • 冷却接続部フランジ(ANSIまたはDIN)

燃料系統

  • デュプレックス燃料フィルタ、ハイブリッド燃料ライン付き
  • 燃料トランスファポンプおよびプライミングポンプ

潤滑システム

  • オイル充填口、シンプレックスフィルタ、レベルゲージ
  • 深型/浅型サンプオイルパン

マウンチングシステム

  • 調整式のフロントサポートマウンチングシステム

一般情報

  • 右側/左側整備
  • お客様手配の配線とサービスツールコネクタ

C32 Tier 3 / IMO II オプション装備品

エアインレットシステム

  • クローズドクランクケースフュームディスポーザル

アラームおよび保護

  • MECP Iコントロールパネル
  • MECP IIまたはMECP III コントロールパネル、CAT®アラームおよび保護システム装備

充電システム

  • 充電オルタネータ

燃料系統

  • プライマリ燃料フィルタ、ウォータセパレータ、燃料クーラ付き

潤滑システム

  • デュプレックスオイルフィルタ

パワーテイクオフ

  • フロントドライブ、スタブシャフトとポンプドライブ付き
  • リアSAE AまたはBポンプドライブ

始動システム

  • 始動モータ – エア、電動またはデュアル

C32 Tier 3 / IMO II を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C32 Tier 3 / IMO II

その他のキャンペーンを見る