Cat C32船舶用推進(US EPA Tier 4/IMO III)

市販推進用エンジン C32 Tier 4/IMO III

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

6ブリックZ-Flow - 長さ
147.7 in
3751 mm
最小長
83.9 in
2130 mm
6ブリックZ-Flow - 高さ
23.5 in
597 mm

概要

Cat C32推進エンジン(US EPA Tier 4/IMO III)

製品仕様 C32 Tier 4/IMO III

6ブリックZ-Flow - 長さ 147.7 in 3751 mm
6ブリックZ-Flow - 高さ 23.5 in 597 mm
6ブリックZ-Flow - 幅 43.5 in 1106 mm
6ブリックZ-Flow - 質量 1246 lb 565 kg
6ブリックU-Flow - 長さ 85 in 2159 mm
6ブリックU-Flow - 高さ 23.5 in 597 mm
6ブリックU-Flow - 幅 56.9 in 1445 mm
6ブリックU-Flow - 質量 1235 lb 560 kg
ドーズキャビネット - 長さ 37.4 in 949 mm
ドーズキャビネット - 高さ 22.8 in 579 mm
ドーズキャビネット - 幅 18.8 in 477 mm
ドーズキャビネット - 質量 209 lb 95 kg
最小長 83.9 in 2130 mm
最大長 89.8 in 2280 mm
最低高さ 59.3 in 1507 mm
最大高さ 63.5 in 1613 mm
最低幅 57.1 in 1451 mm
最大幅 57.3 in 1455 mm
最小エンジン乾燥質量 6950 lb 3152 kg
最大エンジン乾燥質量 7160 lb 3248 kg
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final認定 IMO III排出ガス認証 (選択式触媒還元が必要) 米国EPA Tier 4 Final認定 IMO III排出ガス認証 (選択式触媒還元が必要)
仕様 V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
内径 5.71 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き吸気方式
ガバナ 電子制御(A5 ECM) 電子制御(A5 ECM)
補充容量 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 146 L(38.5 gal) - 深型パン 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 146 L(38.5 gal) - 深型パン
オイル交換間隔 1,000時間 - 深型パン 1,000時間 - 深型パン
クーリングシステム 熱交換器およびキール冷却式 熱交換器およびキール冷却式
フライホイールハウジング SAE No. 0、SAE No. 18フライホイール(136ツース)付き SAE No. 0、SAE No. 18フライホイール(136ツース)付き
旋回 反時計方向(フライホイールエンドから見て) 反時計方向(フライホイールエンドから見て)
定格エンジンスピード 1,600~2,150 rpm 1,600~2,150 rpm

C32 Tier 4/IMO III 標準装備

燃料システム

  • プライマリ燃料フィルタ(ウォータセパレータ付き、組込みなし)
  • デュプレックス燃料フィルタ、ハイブリッド燃料ライン付き
  • 燃料トランスファポンプおよびプライミングポンプ

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • 独立回路アフタクーリング(SCAC、Separate Circuit Aftercooled)

コントロールシステム

  • 24 V制御システム

クーリングシステム

  • 熱交換器またはキール冷却式
  • 水冷式排気マニホールドおよびターボチャージャ
  • ハード海水ライン – フレキシブルホースなし
  • 冷却接続部フランジ(ANSIまたはDIN)

潤滑システム

  • オイル充填口、シンプレックスフィルタ、レベルゲージ
  • 深型/浅型サンプオイルパン

マウンチングシステム

  • 調整式のフロントサポートマウンチングシステム

一般情報

  • 右側/左側整備
  • お客様手配の配線とサービスツールコネクタ

C32 Tier 4/IMO III オプション装備品

エアインレットシステム

  • クローズドクランクケースフュームディスポーザル

アラームおよび保護

  • MECP Iコントロールパネル
  • MECP III Bコントロールパネル、Cat®アラームおよび保護システム装備

充電システム

  • 充電オルタネータ

燃料システム

  • 手動または電動燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ

潤滑システム

  • デュプレックスオイルフィルタ

パワーテイクオフ

  • フロントドライブ、スタブシャフトとポンプドライブ付き
  • リアSAE AまたはBポンプドライブ

始動システム

  • 始動モータ – エア、電動またはデュアル

C32 Tier 4/IMO III を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C32 Tier 4/IMO III

その他のキャンペーンを見る