3508C市販推進用エンジン

市販推進用エンジン 3508C

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
775~1,100 bhp(578~820 bkW)
775~1,100 bhp(578~820 bkW)
速度範囲
1,200~1,600 rpm
1,200~1,600 rpm
排出ガス
IMO II、EU IW
IMO II、EU IW

概要

3508C船舶用推進エンジンは、IMO II排出ガス規制に適合しており、お客様が船舶用推進エンジンに必要とする、パワーの増大と排出ガスの低減を実現します。 さらに3508Cは、卓越した燃料効率および潤滑油消費量の削減を実現します。 標準回転または逆回転を選択することができ、世界中で部品およびサービスを受けることもできます。 3500エンジンプラットフォームは、シンプルかつ定評のある設計で、業界トップの信頼性と耐久性を実現しています。

製品仕様 3508C

出力範囲 775~1,100 bhp(578~820 bkW) 775~1,100 bhp(578~820 bkW)
速度範囲 1,200~1,600 rpm 1,200~1,600 rpm
排出ガス IMO II、EU IW IMO II、EU IW
吸気方式 TTA TTA
内径 6.7 in 170 mm
行程 7.5 in 190 mm
総行程容積(排気量) 2107 in³ 34.5 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回りまたは時計回り 反時計回りまたは時計回り
仕様 V型8気筒、4行程サイクルディーゼル V型8気筒、4行程サイクルディーゼル
最小乾燥質量 10935 lb 4960 kg
長さ 83.4 in 2117 mm
高さ 72 in 1829 mm
67 in 1703 mm

3508C 標準装備

燃料システム

  • 燃料フィルタ、右、サービスインジケータ付き。
  • 燃料トランスファポンプ。
  • 電子制御ユニットインジェクタ

計器類

  • 次のアナログまたはデジタルディスプレイ用のグラフィカルユニット(マリンパワーディスプレイ)

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、部取付け式
  • オイルフィルタ、右、サービスインジケータ付き
  • オイルフィラおよびレベルゲージ、右
  • 標準サンプオイルパン(500時間のオイル交換間隔)
  • オイルポンプ、ギヤ式

マウンチングシステム

  • レール、エンジン取付け、レッジタイプ、203 mm x 203 mm(8 in x 8 in)

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ
  • フロントハウジング、両面

保護システム

  • A4 ECUエレクトロニックモニタリングシステムは、お客様による設定が可能なエンジンディレーティング戦略を提供し、厳しい運転条件下での保護を提供しています。
  • AIIIエレクトロニックモニタリングシステムは、お客様がプログラミング可能なエンジン出力低下方策を装備し、不利な運転条件から保護します
  • 非常停止押しボタン(電子式インストルメントパネルに配置)安全シャットオフ保護:

全般

  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ
  • 塗装、Caterpillarイエローのエンジンとブラックのレール
  • 注記: 熱交換器冷却式エンジンには、熱交換器は含まれません。

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 0、151個のツース。
  • フライホイールハウジング、SAE No. 0.

エアインレットシステム

  • 独立回路アフタクーラコア、耐腐食性コート(エア側)
  • エアクリーナ、通常デューティ
  • デュアルターボチャージャ、外径152 mm(6 in)ストレート接続

コントロールシステム

  • デュアルCaterpillar A-IIIエレクトロニックエンジンコントロール、左、電子ユニットインジェクタ燃料システム付き
  • 高剛性ワイヤリングハーネス(エレクトロニックエンジンコントロールモジュールを駆動するには10 A DC電源が必要)

クーリングシステム

  • オイルクーラ
  • サーモスタットおよびハウジング、全開温度92 °C(198 °F)
  • ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心
  • 補助淡水ポンプ(SCACエンジン)
  • 補助海水ポンプ、遠心、非自己プライミング式
  • 補助タンク

排気システム

  • 乾式気密排気マニホールド(ヒートシールド付き)。
  • デュアルターボチャージャ、水冷ベアリングおよびヒートシールド付き
  • 排気アウトレット、垂直、203 mm(8 in)ラウンドフランジ付き。

3508C オプション装備品

充電システム

  • バッテリ充電器、10 A
  • 充電オルタネータ

クーリングシステム

  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • クーラントレベルセンサ
  • 社外の人々団体との連携
  • キール冷却変換
  • 熱交換器
  • 補助ウォータポンプ
  • 海水ポンプの取外し
  • クーラントシャントタンク
  • エアセパレータ
  • マリンギヤ冷却

計器類

  • PL1000T通信モジュール
  • カスタマインターフェイス
  • 熱電対
  • リモートパネルディスプレイ
  • リモートシリンダ温度ディスプレイ
  • 操舵室インストルメントパネル
  • マリンギヤセンサ
  • エンジンビジョンディスプレイシステム

マウンチングシステム

  • エンジンサポート
  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ

  • フロントハウジングアクセサリ
  • フレキシブルカップリングおよびガード
  • 左上前方の位置:
  • 右上前方の位置:
  • 右上後方の位置:
  • 左下前方の位置:
  • 左下後方の位置:
  • フロントハウジングアクセサリドライブ
  • 左上アクセサリドライブ
  • 右上アクセサリドライブ
  • フロントパワーテイクオフ
  • クランクシャフトプーリ
  • ダンパガードの取外し

エアインレットシステム

  • リモートエアインレットアダプタ

コントロールシステム

  • スロットルポジションセンサ
  • スロットル位置信号変換
  • スロットルポジションセンサの取外し
  • ローカル回転数スロットルコントロール
  • スロットル同期

排気システム

  • 排気アウトレット
  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • マフラ

潤滑システム

  • オイルパン
  • オイルパンアクセサリ
  • 排出ポンプ
  • 潤滑油

保護システム

  • エアインレットシャットオフ
  • スイッチおよびコンタクタ
  • 爆発リリーフバルブ
  • センサ

特別仕上げ

  • 特別仕上げパッケージ(クロムカバー付き)
  • クロムメッキリリーフバルブ
  • ブラックエアクリーナ
  • ヨットクラス仕上げ

始動システム

  • スタータモータまたは手回し装置
  • 空圧始動モータオプション:
  • 始動補助装置
  • バッテリセット - 24 V - 乾式
  • バッテリラック

全般

  • 工具セット
  • Caterpillarデータリンク配線

梱包

  • 収縮被覆保護
  • グリコール水溶液/気化性防錆剤を使用した貯蔵
  • 気化性防錆剤を使用した貯蔵
  • 輸出用梱包

3508C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3508C

その他のキャンペーンを見る