C176-16船舶推進用エンジン

C175-16

機能一覧

優れた投資効率
総保有コストの大幅削減
環境に配慮した開発への取組み
作業効率の向上
完全に統合された船舶用電源ソリューション
Caterpillarコモンレールシステム
クロスフロー式ヘッド構造
シンプルな電気系統
新世代のターボチャージャをC175専用に設計
船級協会承認のモニタリング、アラーム、および保護システム
サーモラミネートヒートシールド(排気コンポーネント用)

製品仕様 C175-16

出力定格

エンジンの仕様

寸法および質量

C175-16 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、2個のシングルエレメントキャニスタ
  • エアクリーナマウンチング

コントロールシステム

  • CaterpillarデュアルADEM A4エレクトロニックエンジンコントロール(フロントに搭載)は、直流24 V、20 A(連続)、40 A(断続)のクリーンな電力が必要です

クーリングシステム

  • エンジンコンフィギュレーション(リモート冷却用)

排気システム

  • 乾式排気マニホールドおよびデュアルターボチャージャ(ヒートシールド付き)

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイールハウジング、SAE No. 00
  • フライホイール、530 M(SAE No. 21)、183ツース

燃料システム

  • 燃料トランスファポンプ、右側燃料プライミングポンプ、右側二重壁高圧燃料ライン電子制御ユニットインジェクタ漏れ検出オプション接続、右側デュプレックスプライマリ燃料フィルタ(ウォータセパレータ付き)(未固定で出荷)デュプレックスセカンダリおよびターシャリ燃料フィルタ

計器類

  • 特長: 始動/停止コントロール非常停止ターミナルブロック(オプションのコネクタ用)
  • スイッチ: クランキングオーバライド - 右および左クランク選択ローアイドル予潤滑オーバライド
  • グラフィカルユニット(カラーマリンパワーディスプレイ)(次のアナログまたはデジタル用): エンジンオイル圧力、エンジン水温、燃料圧力、システムDC電圧、吸気抵抗、左右排気温度(ターボチャージャの前)、燃料フィルタ差圧、オイルフィルタ差圧、サービスアワーメータ、エンジン回転数、瞬間燃料消費量(計算)、合計燃料消費量(計算)、エンジンコントロールスイッチ(4位置)、アラームホーン、優先アラーム、バックアップECM準備完了ライト、バックアップECM準備完了ライト、過回転シャットダウン通知ライト、非常停止通知ライト、予潤滑オーバライド、シャットダウンオーバライド
  • 表示灯: 1個および2個の補助回路非常停止ライト非常アラームライトローカル回転数コントロール

潤滑システム

  • ギヤ式潤滑油ポンプ一体型潤滑油クーラオイルドレーンバルブ、フロントオイルサンプリングバルブ、デュプレックスオイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ、フュームディスポーザル1,000時間サンプオイルパン

保護システム

  • A4エレクトロニックモニタリングシステムは、お客様がプログラミング可能なエンジン出力低下方策を装備し、不利な運転条件から保護します。
  • 非常停止押しボタン(エレクトロニックインストルメントパネルに配置)安全シャットオフ保護: 油圧および水温(冗長OPおよびWTセンサ)過回転(冗長、エンジン制御システムから独立、MCS承認のバックアップECMによる回転数検出)含まれないもの: 熱電対

始動システム

  • 高電流および低電流配電ボックス含まれないもの: スタータモータ

船舶協会要件

  • 船舶協会要件のオプションアタッチメントを参照してください

一般情報

  • バイブレーションダンパおよびガードリフティングアイ塗装、Caterpillarイエローのエンジンと黒色レール。 クーリングシステム、エアインテークおよび排気の1年間の屋内倉庫保管

C175-16 オプション装備品

IMO認証(排出ガス)

  • ドイツ国籍の船舶に対するGL IMO認証については、ドイツ当局SeeBGによる追加認証が必要です。

充電システム

  • オルタネータハーネス: 10M/32FT、20M/64FT、30M/98FT
  • バッテリ充電器20 A

クーリングシステム

  • 冷却水レベルセンサ

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ

燃料システム

  • フレキシブル燃料ライン

計器類

  • PL 1000E通信モジュール
  • マリンギヤセンサ
  • カラーマリンパワーディスプレイシステム
  • ターボチャージャ回転数センサ

潤滑システム

  • 電気予潤滑ハーネス

特別試験/レポート

  • 特別試験料金 - 英語のみ
  • 標準エンジン試験料金

始動システム

  • 24 Vバッテリセット - 乾式(数量6)
  • スタータモータハーネス

サービスツール/船舶保護/工場サポート

  • 収縮被覆保護
  • 輸出用梱包

C175-16 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C175-16

その他のキャンペーンを見る