C280-12市販推進用エンジン

市販推進用エンジン C280-12

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
4,640~5,096 bhp(3,460~3,800 bkW)
4,640~5,096 bhp(3,460~3,800 bkW)
速度段の範囲
900 rpm
900 rpm
排出ガス
IMO II
IMO II

概要

Caterpillar社では、C280エンジンプラットフォームの耐久性と信頼性に基づいた、IMO II 準拠のC280エンジンシリーズをご用意しました。そのコアコンポーネントは既存のC280と同一で、最新のEUI燃料システムの機能および最先端のADEM™ A3エレクトロニックコントロールユニット(ECU)の機能を備えています。Caterpillar®製品は、卓越した燃料効率を実現しながら、使用可能な出力を引き続き向上しています。また整備間隔は長く、Caterpillarの部品やサービスは世界中で利用することができます。

製品仕様 C280-12

出力範囲 4,640~5,096 bhp(3,460~3,800 bkW) 4,640~5,096 bhp(3,460~3,800 bkW)
速度段の範囲 900 rpm 900 rpm
排出ガス IMO II IMO II
吸気方式 TTA TTA
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 13546 in³ 222 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回りまたは時計回り 反時計回りまたは時計回り
コンフィギュレーション V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
乾燥質量 57276 lb 25980 kg
80 in 2032 mm
長さ 182 in 4623 mm
高さ 134 in 3404 mm

C280-12 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラ、淡水、耐腐性塗装(エア側)
  • エアインレットシャットオフ
  • ブリーザ、クランクケース、上部取付け式
  • ターボチャージャ、エンジンオイル潤滑式

コントロールシステム

  • デュアルCaterpillar A-IIIエレクトロニックエンジンコントロールモジュール、電子ユニットインジェクタ燃料システム付き
  • 高剛性ワイヤリングハーネス(エレクトロニックエンジンコントロールモジュールの駆動には10 A、24 Vの電力が必要)

冷却系統

  • エンジンクーラントウォータドレーン

排気システム

  • 乾式、気密、排気マニホールド

燃料系統

  • 蒸留燃料(38 °Cにて1.4 cSt~20 cStの範囲の粘度が必要)
  • 燃料トランスファポンプ(左側に搭載)
  • デュプレックス燃料フィルタ
  • 電子制御ユニットインジェクタ

潤滑システム

  • 遠心オイルフィルタ(シングルシャットオフ付き)。シリンダブロック点検カバーにサービス側エンジン搭載。取付けオイルラインおよびシングルシャットオフバルブを含む。メイン潤滑油ポンプから遠心分離されたバイパスオイルをろ過。エンジン運転中に整備可能。
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • バルブ、油圧調整
  • バルブ、クランクケース燃焼リリーフ

ゼネラル

  • 塗装、Caterpillar Yellow
  • ポンプ、ギヤ駆動: 燃料、オイル、ジャケットウォータ、アフタクーラ/オイルクーラウォータ

C280-12 オプション装備品

エンジン用途/設計管理

  • クランクシャフトたわみマーク
  • 予備取付け脚

エンジンパッケージ説明

  • フロント補助ドライブ
  • スタブシャフト認証

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • エアクリーナオプション

冷却系統

  • 補助ウォータポンプ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 熱回収システム
  • 熱回収サーモスタット
  • 脱気装置
  • 被駆動装置接続部
  • クーリングシステム接続グループ

排気システム

  • アウトレットエキスパンダ
  • フレキシブル排気フィッティング
  • 溶接フランジ

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ
  • デュプレックスプライマリ燃料ストレーナ
  • 燃料システム接続部

潤滑システム

  • オイルパンドレーンバルブ
  • 潤滑接続部
  • 潤滑油ヒータ

海洋協会要件

  • スプレーシールド

保護システム

  • モニタリングシステム
  • ターボチャージャ回転数センサ
  • シリンダ圧力リリーフバルブ
  • オイルミスト検出器

予備部品キット

  • インテークおよびエアシステム
  • エンジン本体
  • シリンダヘッド
  • 燃料系統
  • 冷却系統
  • 計器類
  • シリンダバルブキット

始動系統

  • ブーストコントロールバルブ、圧力レジューシングバルブ

エンジン試験

  • 基本システム試験
  • 特別立会い試験
  • お客様選択試験ポイント
  • 船舶リミットライン試験
  • プロペラ需要曲線試験

サービスツール/出荷保護/工場サポート

  • 試運転
  • サービスツール
  • 出荷保護 - 輸出用箱詰め
  • AIDマーク
  • 貯蔵

C280-12 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

C280-12市販推進用エンジン

C280-12市販推進用エンジン

360 View