3512C Tier 3市販推進用エンジン

市販推進用エンジン 3512C Tier 3

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
1,340~2,366 bhp(1,000~1,765 bkW)
1,340~2,366 bhp(1,000~1,765 bkW)
速度範囲
1,600~1,800 rpm
1,600~1,800 rpm
排出ガス
EPA Tier 3、IMO II
EPA Tier 3、IMO II

概要

3512C高排気量船舶用エンジンは、EPA Marine Tier 3およびIMO II規制に適合した幅広い定格から選択できるようになりました。追加の後処理作業は必要ありません。 この新しい推進、補助、およびDEPエンジンは、現行の3512Cおよび3516Cプラットフォームに基づいて設計および製造されており、これと比較すると寸法および質量の変化はほとんどありません。 所有コストおよびオペレーティングコストもほとんど同じです。 各定格の定格燃費については、性能データを参照してください。 新しい機能には、ステンレススチール排気筒ヒートシールド、クローズドクランクケース換気システム、EPA Tier 3排出ガス規制への準拠などがあります。

製品仕様 3512C Tier 3

出力範囲 1,340~2,366 bhp(1,000~1,765 bkW) 1,340~2,366 bhp(1,000~1,765 bkW)
速度範囲 1,600~1,800 rpm 1,600~1,800 rpm
排出ガス EPA Tier 3、IMO II EPA Tier 3、IMO II
吸気方式 TTA TTA
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 3574 in³ 58.6 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回りまたは時計回り 反時計回りまたは時計回り
仕様 V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
最小乾燥質量 16508 lb 7488 kg
最小長 104.2 in 2465 mm
最大長 104.2 in 2465 mm
最低高さ 87.5 in 2222.6 mm
最大高さ 87.5 in 2222.6 mm
最低幅 80.2 in 2037 mm
最大幅 80.2 in 2037 mm

3512C Tier 3 標準装備

エアインレットシステム

  • 独立回路アフタクーラコア、耐腐食性コート(エア側)
  • パワーコアエアクリーナ

コントロールシステム

  • デュアルCaterpillar A4エレクトロニックエンジンコントロール、電子ユニットインジェクタ燃料システム付き
  • 高剛性ワイヤリングハーネス(エレクトロニックエンジンコントロールモジュールを駆動するには10 A DC電源が必要)

排気システム

  • 3500Cエンジン:

燃料システム

  • 燃料トランスファポンプ
  • 電子制御ユニットインジェクタ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザグループ、上部取付け
  • オイルフィラおよびレベルゲージ、左側または右
  • オイルポンプ、ギヤ式
  • 250または1,000時間サンプオイルパン

マウンチングシステム

  • 3500Cエンジン:

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ: 右下、左下
  • フロントハウジング、両面

保護システム

  • A4エレクトロニックモニタリングシステムは、お客様がプログラミング可能なエンジン出力低下方策を装備し、不利な運転条件から保護します
  • 非常停止押しボタン(エレクトロニックインストルメントパネルに配置)
  • 安全シャットオフ保護:

一般情報

  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ
  • 注記: 熱交換器冷却式エンジンには、熱交換器は含まれません

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイール、SAE No. 00、183ツース
  • フライホイールハウジング、SAE No. 00

クーリングシステム

  • オイルクーラ
  • サーモスタットおよびハウジング、全開温度92 °C(198 °F)
  • ジャケットウォータポンプ、ギヤ駆動、遠心
  • 補助淡水ポンプ
  • アフタクーラシステム: グリコールを使用する場合は、最高グリコール濃度が20 %を超えないようにしてください

計器類

  • 電子式サービスメータ、インストルメントパネル(24 V)、起動/停止スイッチ、非常停止ボタン、保守整備告知灯、診断灯、警告灯、保守整備クリアスイッチ、スタータモータマグネットスイッチ、15Aおよび3Aブレーカ
  • グラフィカルユニット(カラーマリンパワーディスプレイ)、次をアナログまたはデジタル表示:

3512C Tier 3 オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアインレットアダプタ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ

コントロールシステム

  • スロットルコントロール

クーリングシステム

  • クーラントシャントタンク
  • クーリングシステムオプション

排気システム

  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • マフラ

燃料システム

  • 燃料クーラ熱交換器 - 海水
  • プライマリ燃料フィルタ
  • 燃料レベルスイッチ
  • 高剛性燃料ライン
  • フレキシブル燃料ライン

計器類

  • 通信モジュール
  • カラーマリンパワーディスプレイシステム
  • 操舵室インストルメントパネル
  • マリンギヤセンサ

潤滑システム

  • 排出ポンプ
  • 潤滑油

パワーテイクオフ

  • スタブシャフト
  • クランクシャフトプーリ
  • ダンパガード
  • フレキシブルカップリングおよびガード

船舶協会要件

  • グリーンパスポートに関する資料
  • スプレーシールド

保護システム

  • 停止およびアラームコンタクタ

特別仕上げパッケージ

  • 特別仕上げパッケージ(クロムカバー付き)
  • ヨットクラス仕上げ

始動システム

  • 空圧スタータモータオプション
  • バッテリセット - 24 V - 乾式
  • バッテリラック

マウンチングシステム

  • エンジンサポート
  • バイブレーションアイソレーションマウント

塗装

  • 塗装色オプション

梱包

  • 収縮被覆保護
  • グリコール水溶液/気化性防錆剤を使用した倉庫保管
  • 輸出用箱詰め
  • 輸出用梱包

3512C Tier 3 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3512C Tier 3

その他のキャンペーンを見る