3516C T3市販商船推進用エンジン

市販推進用エンジン 3516C Tier 3

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
2,131~2,675 bhp(1,590~1,995 bkW)
2,131~2,675 bhp(1,590~1,995 bkW)
速度範囲
1,600 rpm
1,600 rpm
排出ガス
EPA Tier 3、IMO II
EPA Tier 3、IMO II

概要

3516C推進用エンジンは、後処理を追加せずにEPA Tier 3およびIMO II排出ガス規制に適合する幅広い定格にて提供されています。 これらのエンジンでは、燃料消費量を最小限に抑えるための電子制御ガバナ、コールドモード始動方策、およびプログラム可能なローアイドルにより、効率的な作動が実現しています。 3516Cエンジンには、排出ガスを低減するクローズドクランクケース換気システムも組み込まれています。

製品仕様 3516C Tier 3

出力範囲 2,131~2,675 bhp(1,590~1,995 bkW) 2,131~2,675 bhp(1,590~1,995 bkW)
速度範囲 1,600 rpm 1,600 rpm
排出ガス EPA Tier 3、IMO II EPA Tier 3、IMO II
吸気方式 TTA TTA
内径 6.69 in 170 mm
行程 8.46 in 215 mm
総行程容積(排気量) 4765 in³ 78 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計方向 反時計方向
仕様 V型16気筒、4行程サイクルディーゼル V型16気筒、4行程サイクルディーゼル
乾燥質量 21164 lb 9600 kg
長さ 125.7 in 3192 mm
高さ 87.6 in 2225 mm
89.9 in 2284 mm

3516C Tier 3 標準装備

エアインレットシステム

  • 耐腐食性を備えた独立回路アフタクーラコア、エアクリーナ(サービスインジケータ付き)、デュアルターボチャージャ、クローズドクランクケース換気システム

コントロールシステム

  • デュアルA4エンジンコントロールモジュールはエンジン制御およびモニタリングに使用されます。高剛性のワイヤリングハーネスには、左舷側と右舷側にプラグアンドランコネクタが付いています。

クーリングシステム

  • 独立回路補助淡水ポンプ、遠心、非自己プライミング式の補助海水ポンプ、ギヤ駆動、遠心ジャケットウォータポンプ、補助タンク、エンジンオイルクーラ、サーモスタットおよびハウジング

排気システム

  • 乾式気密排気マニホールド(SOLAS準拠のステンレススチールヒートシールド付き)、デュアルターボチャージャ(水冷式ベアリングおよびヒートシールド付き)、モジュール式パルス排気マニホールド、シングル排気アウトレット

燃料システム

  • 電子制御ユニットインジェクタ、燃料フィルタ(サービスインジケータ付き)、燃料トランスファポンプ、SOLAS準拠の燃料コネクション(スピルシールド付き)

計器類

  • インストルメントパネル(カラーマリンパワーディスプレイ(MPD、Marine Power Display)付き、出荷時は未固定)、アラームホーン、過回転シャットダウン通知ライト、非常停止通知ライト、セカンダリECU"準備完了"ライト、セカンダリECU"アクティブ"ライト、次をアナログまたはデジタル表示するグラフィックディスプレイユニット: 油圧および燃料圧力、オイルフィルタおよび燃料フィルタの差圧、システムDC電圧、排気温度および水温、吸気抵抗、サービスメータ、エンジン回転数、燃費(合計および瞬間)

潤滑システム

  • 予潤滑方策、上部取付けデュアルクランクケースブリーザ、オイルフィルタ(サービスインジケータ付き)、オイルレベルゲージ、オイルフィラ、ギヤ式オイルポンプ

パワーテイクオフ

  • アクセサリドライブ - 上部右側、上部/下部左側、両面フロントハウジング

保護システム

  • A4エレクトロニックコントロールモジュール(お客様がプログラミング可能なエンジン出力低下方策付き)、エンジンアラームおよび診断をローカルおよびリモートMPDに表示、非常停止押しボタン、安全シャットオフ保護(油圧および水温用)、過回転防止機能

一般情報

  • バイブレーションダンパおよびガード、Cat®イエロー塗装、リフティングアイ2個をエンジンブロックに装備

ISO認証

  • 工場装着システムは、Caterpillar社のISO 9001:2000認証取得施設で製造されます。

マウンチングシステム

  • 取付けレール

3516C Tier 3 オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアクリーナの取外し
  • リモートエアインレットアダプタ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ

コントロールシステム

  • スロットルポジションセンサ
  • スロットル同期

クーリングシステム

  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • 冷却水レベルセンサ
  • 接続部
  • キール冷却変換
  • 熱交換器
  • 補助ウォータポンプ
  • 海水ポンプの取外し
  • クーラントシャントタンク
  • エアセパレータ
  • マリンギヤ冷却

排気システム

  • 排気アウトレット
  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • マフラ

燃料システム

  • 燃料クーラ
  • 燃料プライミングポンプ
  • フレキシブル燃料ライン
  • 高剛性燃料ライン
  • プライマリ燃料フィルタ
  • 燃料レベルスイッチ

計器類

  • PL1000T通信モジュール
  • PL1000E通信モジュール
  • カスタマインターフェイス
  • 熱電対
  • リモートパネルディスプレイ
  • リモートシリンダ温度ディスプレイ
  • 操舵室インストルメントパネル
  • マリンギヤセンサ
  • エンジンビジョンディスプレイシステム

潤滑システム

  • オイルパン
  • オイルパンアクセサリ
  • 排出ポンプ
  • 予潤滑オプション
  • 潤滑油
  • 遠心オイルフィルタ

マウンチングシステム

  • エンジンサポート
  • バイブレーションアイソレーションマウント

パワーテイクオフ

  • フレキシブルカップリングおよびガード
  • フロントハウジングアクセサリ
  • フロントハウジングアクセサリドライブ
  • 左上アクセサリドライブ
  • 右上アクセサリドライブ
  • フロントパワーテイクオフ
  • クランクシャフトプーリ
  • ダンパガードの取外し

保護システム

  • エアインレットシャットオフ
  • スイッチおよびコンタクタ
  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • センサ

予備部品キット

  • 部品キット
  • ポンプキット
  • 燃料トランスファ
  • 潤滑油

特別仕上げ

  • クロムメッキリリーフバルブ
  • ブラックエアクリーナ

始動システム

  • スタータモータまたは手回し装置
  • 空圧式スタータモータオプション
  • 始動補助装置
  • バッテリセット - 24 V - 乾式
  • バッテリラック

一般情報

  • ツールセット
  • Caterpillarデータリンク配線

3516C Tier 3 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3516C Tier 3

その他のキャンペーンを見る