C32 ACERT IMO II市販推進用エンジン

市販推進用エンジン C32 IMO II

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
660 ~ 1,450 bhp(492 ~ 1,081 bkW)
660 ~ 1,450 bhp(492 ~ 1,081 bkW)
速度段の範囲
1,600-2,300 rpm
1,600-2,300 rpm
排出ガス
IMO II、EU IW
IMO II、EU IW

概要

C32船舶推進用エンジンには、IMO II排出ガス規制に適合した各種定格が用意されています。A ~ C定格には独立回路アフタクーリングシステム(SCAC)が装備されており、広範な運転速度範囲(WOSR)に対応し、オイル交換間隔が延長された6つの定格があります。他のメリットには、実績あるエンジン稼働の歴史、品質と耐久性について数千時間の検認試験を実施した高性能な鉄素材があります。C32船舶用エンジンは、世界に広がるCatディーラネットワークとCaterpillar社標準保証でサポートされています。

製品仕様 C32 IMO II

出力範囲 660 ~ 1,450 bhp(492 ~ 1,081 bkW) 660 ~ 1,450 bhp(492 ~ 1,081 bkW)
速度段の範囲 1,600-2,300 rpm 1,600-2,300 rpm
排出ガス IMO II、EU IW IMO II、EU IW
吸気方式 TTA TTA
内径 5.71 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
コンフィギュレーション V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
最小乾燥質量 6950 lb 3152 kg
最小長 77.8 in 2121 mm
最大長 83.5 in 2284 mm
最低高さ 60.9 in 1547 mm
最大高さ 62.5 in 1587 mm
最低幅 60.17 in 1528 mm
最大幅 60.17 in 1528 mm

C32 IMO II 標準装備

エアインレットシステム

  • 独立回路アフタクーリング(SCAC、Separate Circuit After-Cooling)
  • エアクリーナ
  • ターボチャージャ、ジャケットウォータ冷却式
  • ターボチャージャインレット、外径152 mm(6 in)ストレート接続

コントロールシステム

  • プログラム可能なローアイドル(550 ~ 750 rpm)
  • WOSR(広範な運転速度範囲)はA、B、C定格に適用可能
  • WOSR定格に対応するプログラム可能なハイアイドル限界
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンおよびトランスミッションの監視(回転数、温度、圧力)
  • 電子空燃比制御
  • エンジン保護モード(拡張周囲条件)
  • トルク制限機能、WOSR定格のみ
  • 70ピンオプションコネクタ
  • スロットル入力信号オプション

冷却系統

  • 独立回路アフタクーリング(SCAC)、熱交換器式(HEX)およびキール冷却式エンジン
  • ジャケットウォータ(JW)およびSCAC熱交換器シェルおよびチューブ、熱交換冷却式エンジン用
  • SCACポンプ、ギヤ駆動
  • ジャケットウォータポンプ(ギヤ駆動)
  • 海水ポンプ、青銅製インペラ、ギヤ駆動、熱交換器冷却式エンジンのみ
  • 海水ポンプおよびJW熱交換器接続: 76.2 mm(3 in)ID標準
  • キール接続: 76.2 mm(3 in)ID標準4ボルトANSIフランジ接続
  • SCACおよびJWシャントタンク(適正なポンプインレット圧力の維持用)

排気システム

  • 4ボルト130 mm(5.12 in)径、フランジ付きアウトレット
  • 水冷式排気マニホールドおよびターボチャージャ

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE標準回転(CCW方向、励磁側)
  • フライホイールハウジング: SAE No. 0、フライホイール: 18インチ、136ツース

燃料系統

  • デュプレックス燃料フィルタ、スピンオン、右側および左側サービス
  • 燃料接続サイズ: 供給JIC 37 Deg -10(7/8-14)、リターンJIC 37 Deg -8(3/4-16)
  • アフタクーラ分路タンクの背後に取り付けられたプレートタイプ燃料クーラ
  • 燃料トランスファポンプ、ギヤ駆動
  • 手動燃料プライミングポンプ
  • ハイブリッド燃料ライン設計

潤滑システム

  • シンプレックスオイルフィルタ、右側または左側サービス
  • 深型サンプオイルパン
  • 右側または左側サービスオイルフィラ位置
  • 右側または左側サービスレベルゲージ
  • オイルポンプ、ギヤ駆動

マウンチングシステム

  • フロントサポート - 調整式

パワーテイクオフ

  • 補助ドライブ用フロントポリV溝プーリ(数量1)

一般情報

  • 共通の電気的ボンディング点
  • エンジンには亜鉛コンポーネントは同梱されない

C32 IMO II オプション装備品

エアインレットシステム

  • エアインレットクリーナ
  • エアインレットアダプタ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • 電流計

冷却系統

  • 船舶用ギヤ/トランスミッションオイルクーラ
  • 社外の人々団体との連携

排気システム

  • デュアルエルボ
  • フレキシブルフィッティング
  • デュアルマフラ
  • マフラスパークアレスタ
  • フランジ

燃料系統

  • ウォータセパレータ

計器類

  • OEMワイヤリングハーネス
  • エンジン間ハーネス
  • インストルメントパネル
  • 排気温度センサ
  • ワイヤリングハーネス
  • ゲージ
  • トランスミッションセンサ

潤滑システム

  • トランスミッションオイルクーラ
  • 手動排出ポンプ
  • デュプレックスオイルフィルタ

保護システム

  • 燃料およびオイルのシールディング

始動系統

  • エア始動モータ
  • エア始動アクセサリ
  • スタータモータ - シングル、24 V
  • 始動補助装置
  • バッテリセット - 24 V - 乾式
  • デュアル始動モータ(電動およびエア)

パッキン

  • エンジン保護カバー
  • 輸出用梱包
  • 貯蔵

マウンチングシステム

  • フロントサポート
  • アダプタキット
  • アイソレータマウント

パワーテイクオフ

  • フロント密閉式クラッチ
  • リア油圧ポンプドライブ

一般情報

  • フュームディスポーザル

コントロールシステム

  • インストルメントパネル
  • Caterpillarアラームおよび保護機能
  • 燃料およびオイルのシールディング

C32 IMO II を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

C32 ACERT IMO II市販推進用エンジン

C32 ACERT IMO II市販推進用エンジン