C280-8市販推進用エンジン

市販推進用エンジン C280-8 Tier 4

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
3,299~3,634 bhp(2,460~2,530 bkW)
3,299~3,634 bhp(2,460~2,530 bkW)
速度範囲
1,000 rpm
1,000 rpm
排出ガス
EPA Tier 4、IMO III
EPA Tier 4、IMO III

概要

Caterpillar社では、C280エンジンプラットフォームの耐久性と信頼性に基づいた、EPA Tier 2準拠のC280エンジンシリーズをご用意しました。

製品仕様 C280-8 Tier 4

出力範囲 3,299~3,634 bhp(2,460~2,530 bkW) 3,299~3,634 bhp(2,460~2,530 bkW)
速度範囲 1,000 rpm 1,000 rpm
排出ガス EPA Tier 4、IMO III EPA Tier 4、IMO III
吸気方式 TA TA
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 9031 in³ 148 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回りまたは時計回り 反時計回りまたは時計回り
仕様 直列8気筒、4行程サイクルディーゼル 直列8気筒、4行程サイクルディーゼル
最小乾燥質量 41800 lb 19000 kg
最小長 195 in 4953 mm
最大長 195 in 49536 mm
最低高さ 104 in 2642 mm
最大高さ 104 in 2642 mm
最低幅 71 in 1803 mm
最大幅 71 in 1803 mm

C280-8 Tier 4 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラ、淡水、耐腐性塗装(エア側)
  • エアインレットシャットオフ
  • ブリーザ、クランクケース、上部取付け式
  • ターボチャージャ、エンジンオイル潤滑式

コントロールシステム

  • デュアルCaterpillar A-IIIエレクトロニックエンジンコントロールモジュール、電子ユニットインジェクタ燃料システム付き
  • 高剛性ワイヤリングハーネス(エレクトロニックエンジンコントロールモジュールの駆動には10 A、24 Vの電力が必要)

冷却水

  • エンジンクーラントウォータドレーン

排気システム

  • 乾式、気密、排気マニホールド

燃料系統

  • 蒸留燃料(38 °Cにて1.4 cSt~20 cStの範囲の粘度が必要)
  • 燃料トランスファポンプ(左側に搭載)
  • デュプレックス燃料フィルタ
  • 電子制御ユニットインジェクタ

潤滑システム

  • 遠心オイルフィルタ(シングルシャットオフ付き)。シリンダブロック点検カバーにサービス側エンジン搭載。取付けオイルラインおよびシングルシャットオフバルブを含む。メイン潤滑油ポンプから遠心分離されたバイパスオイルをろ過。エンジン運転中に整備可能。
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • バルブ、油圧調整
  • バルブ、クランクケース燃焼リリーフ

ゼネラル

  • 塗装、Caterpillarイエロー
  • ポンプ(ギヤ駆動): 燃料、オイル、ジャケットウォータ、アフタクーラ、オイルクーラウォータ

C280-8 Tier 4 オプション装備品

エンジン用途/設計管理

  • クランクシャフトたわみマーク
  • 予備取付け脚

エンジンパッケージ説明

  • 補助ドライブ
  • スタブシャフト認証

エアインレットシステム

  • エアクリーナ

冷却水

  • 補助ウォータポンプ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 熱回収システム
  • 熱回収サーモスタット
  • 脱気装置
  • 被駆動装置接続部
  • クーリングシステム接続グループ

排気システム

  • アウトレットエキスパンダ
  • フレキシブル排気フィッティング
  • 溶接フランジ

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ
  • デュプレックスプライマリ燃料ストレーナ
  • 燃料システム接続部

潤滑システム

  • オイルパンドレーンバルブ
  • 潤滑接続部
  • 潤滑油ヒータ

海洋協会要件

  • スプレーシールド

保護システム

  • モニタリングシステム
  • ECPリレーシステムオプション
  • ECP機械式ゲージインストルメントパネル
  • ターボチャージャ回転数センサ
  • シリンダ圧力リリーフバルブ
  • オイルミスト検出器
  • 保護システムコンポーネント
  • 配線
  • 磁気ピックアップ

予備部品キット

  • インテークおよびエアシステム
  • エンジン本体
  • シリンダヘッド
  • 燃料系統
  • 冷却水
  • 計器類
  • シリンダバルブキット

始動システム

  • ブーストコントロールバルブ、圧力レジューシングバルブ

エンジン試験

  • 基本システム試験
  • 特別立会い試験
  • お客様選択試験ポイント
  • 船舶リミットライン試験
  • プロペラ需要曲線試験

サービスツール/出荷保護/工場サポート

  • 試運転
  • サービスツール
  • 出荷保護 - 輸出用箱詰め
  • AIDマーク
  • 貯蔵

C280-8 Tier 4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C280-8 Tier 4

その他のキャンペーンを見る