C280-12市販推進用エンジン

市販推進用エンジン C280-12 Tier 4

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
4,962-5,444 bhp(3,700-4,060 bkW)
4,962-5,444 bhp(3,700-4,060 bkW)
速度段の範囲
1,000 rpm
1,000 rpm
排出ガス
EPA Tier 4、IMO II
EPA Tier 4、IMO II

概要

Caterpillar社では、C280エンジンプラットフォームの耐久性と信頼性に基づいた、EPA Tier 2準拠のC280エンジンシリーズをご用意しました。そのコアコンポーネントは既存のC280と同一で、最新のEUI燃料システムの機能および最先端のADEM™ A3エレクトロニックコントロールユニット(ECU)の機能を備えています。Caterpillar®製品は、卓越した燃料効率を実現しながら、使用可能な出力を引き続き向上しています。また整備間隔は長く、Caterpillarの部品やサービスは世界中で利用することができます。

製品仕様 C280-12 Tier 4

出力範囲 4,962-5,444 bhp(3,700-4,060 bkW) 4,962-5,444 bhp(3,700-4,060 bkW)
速度段の範囲 1,000 rpm 1,000 rpm
排出ガス EPA Tier 4、IMO II EPA Tier 4、IMO II
吸気方式 TTA TTA
内径 11 in 280 mm
行程 11.8 in 300 mm
総行程容積(排気量) 13546 in³ 222 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回りまたは時計回り 反時計回りまたは時計回り
コンフィギュレーション V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
最小乾燥質量 57276 lb 25980 kg
最小長 182 in 4623 mm
最大長 182 in 4623 mm
最低高さ 134 in 3404 mm
最大高さ 134 in 3404 mm
最低幅 80 in 2032 mm
最大幅 80 in 2032 mm

C280-12 Tier 4 標準装備

エアインレットシステム

  • アフタクーラ、淡水、耐腐性塗装(エア側)
  • エアインレットシャットオフ
  • ブリーザ、クランクケース、上部取付け式
  • ターボチャージャ、エンジンオイル潤滑式

コントロールシステム

  • デュアルCaterpillar A-IIIエレクトロニックエンジンコントロールモジュール、電子ユニットインジェクタ燃料システム付き
  • 高剛性ワイヤリングハーネス(エレクトロニックエンジンコントロールモジュールの駆動には10 A、24 Vの電力が必要)

冷却系統

  • エンジンクーラントウォータドレーン

排気システム

  • 乾式、気密、排気マニホールド

燃料系統

  • 蒸留燃料(38 °Cにて1.4 cSt~20 cStの範囲の粘度が必要)
  • 燃料トランスファポンプ(左側に搭載)
  • デュプレックス燃料フィルタ
  • 電子制御ユニットインジェクタ

潤滑システム

  • 遠心オイルフィルタ(シングルシャットオフ付き)。シリンダブロック点検カバーにサービス側エンジン搭載。取付けオイルラインおよびシングルシャットオフバルブを含む。メイン潤滑油ポンプから遠心分離されたバイパスオイルをろ過。エンジン運転中に整備可能。
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ
  • バルブ、油圧調整
  • バルブ、クランクケース燃焼リリーフ

ゼネラル

  • 塗装、Caterpillarイエロー
  • ポンプ、ギヤ駆動: 燃料、オイル、ジャケットウォータ、アフタクーラ/オイルクーラウォータ

C280-12 Tier 4 オプション装備品

エンジン用途/設計管理

  • クランクシャフトたわみマーク
  • 予備取付け脚

エンジンパッケージ説明

  • フロント補助ドライブ
  • スタブシャフト認証

エアインレットシステム

  • エアクリーナ
  • エアクリーナオプション

冷却系統

  • 補助ウォータポンプ
  • ジャケットウォータヒータ
  • 熱回収システム
  • 熱回収サーモスタット
  • 脱気装置
  • 被駆動装置接続部
  • クーリングシステム接続グループ

排気システム

  • アウトレットエキスパンダ
  • フレキシブル排気フィッティング
  • 溶接フランジ

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ
  • デュプレックスプライマリ燃料ストレーナ
  • 燃料システム接続部

潤滑システム

  • オイルパンドレーンバルブ
  • 潤滑接続部
  • 潤滑油ヒータ

海洋協会要件

  • スプレーシールド

保護システム

  • モニタリングシステム
  • ターボチャージャ回転数センサ
  • シリンダ圧力リリーフバルブ
  • オイルミスト検出器

予備部品キット

  • インテークおよびエアシステム
  • エンジン本体
  • シリンダヘッド
  • 燃料系統
  • 冷却系統
  • 計器類
  • シリンダバルブキット

始動系統

  • ブーストコントロールバルブ、圧力レジューシングバルブ

エンジン試験

  • 基本システム試験
  • 特別立会い試験
  • お客様選択試験ポイント
  • 船舶リミットライン試験
  • プロペラ需要曲線試験

サービスツール/出荷保護/工場サポート

  • 試運転
  • サービスツール
  • 出荷保護 - 輸出用箱詰め
  • AIDマーク
  • 貯蔵

C280-12 Tier 4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C280-12 Tier 4

その他のキャンペーンを見る