C7.1高性能推進エンジン

C7.1 Tier 3/IMO II

C7.1 Tier 3/IMO II

機能一覧

信頼性と耐久性
使用が容易
環境への配慮

製品仕様 C7.1 Tier 3/IMO II

寸法および質量

エンジンの仕様

C7.1 Tier 3/IMO II 標準装備

クーリングシステム

  • ギヤ駆動ジャケットウォータポンプ
  • 耐腐食性海水アフタクーラ
  • 燃料クーラ

排気システム

  • 水冷式ターボチャージャおよび排気マニホールド

燃料システム

  • コモンレール式燃料系統
  • 電動燃料プライミングポンプ

一般情報

  • バイブレーションダンパおよびガード
  • 自動張力調整マルチVベルトドライブ

潤滑システム

  • クローズドクランクケース換気システム
  • 一体型エンジンオイルクーラ

マウンチングシステム

  • フロントおよびリアエンジンマウンチングブラケット

始動システム

  • スタータモータ - 12 Vまたは24 V

C7.1 Tier 3/IMO II オプション装備品

エアインレットシステム

  • 各種6 in水冷式排気エルボコンフィギュレーション

クーリングシステム

  • エンジン取付けビルジポンプおよび補助ウォータポンプ(電磁クラッチ付き)
  • チューブおよびバンドルジャケットウォータポンプ熱交換器とギヤ駆動海水ポンプ(ラバーインペラ)
  • ジャケットウォータヒータ
  • キャビンヒータ(温水器)接続

燃料システム

  • SOLAS二重壁高圧燃料ラインキット

潤滑システム

  • 左側および右側オイルレベルゲージ
  • トランスミッションギヤオイルクーラ(エンジン取付け)

保護システム

  • 船舶内/船舶外監視用のその他のエンジンおよびトランスミッションのセンサパッケージ

始動システム

  • エンジン取付けセカンダリオルタネータ - 24 V 100 Aまたは12 V 175 A
  • グロープラグ

C7.1 Tier 3/IMO II を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C7.1 Tier 3/IMO II

その他のキャンペーンを見る