C8.7高性能推進用エンジン

C8.7

機能一覧

電子制御スーパーチャージャ
クローズドクランクケース換気システム
コモンレール式燃料システム
イージーメンテナンス
グリッドヒータ
Cat®ディスプレイ
エンジンコントロールパネル
電気的メリット
リモート監視

製品仕様 C8.7

定格

エンジンの仕様

寸法および質量

寸法および重量

C8.7 標準装備

エアインレットシステム

  • スーパーチャージャ、電子制御ベルト駆動式
  • エアクリーナ/フュームディスポーザル(クローズドシステム)
  • ターボチャージャ、ジャケットウォータ冷却式
  • アフタクーラ復水ドレーン

コントロールシステム

  • コールドモード始動方策
  • PWMセカンダリスロットル
  • コールドモード始動方策
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンおよびトランスミッションの監視(温度、圧力)
  • 電子空燃比制御
  • エンジン保護モード(拡張周囲条件)
  • 3形式のスロットル入力(CAN、PWM、0~5 V)
  • 70ピンオプションコネクタ

クーリングシステム

  • 海水ポンプ、青銅製インペラ、ギヤ駆動、熱交換器冷却式エンジンのみ
  • 海水アフタクーラ
  • ジャケットウォータポンプ、ベルト駆動
  • JW熱交換器 - 耐腐食性シェルおよびチューブのスタイル
  • 燃料クーラ
  • 補助タンク
  • サーモスタットハウジング(全開温度95 C)
  • 63 mmホースビード原水インレット
  • 50 mmホースビード原水アウトレット

排気システム

  • 水冷式排気マニホールドおよびターボチャージャ
  • 90 mm IDラウンドフランジ付き排気アウトレット

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイールハウジング、SAE No. 1 - M10ねじ部付き
  • フライホイール、SAE 14、149ツース - M12ねじ部付き
  • SAE標準回転

燃料システム

  • 高圧コモンレール燃料システム
  • 高圧燃料システムポンプ(一体型低圧燃料トランスファポンプ付き)
  • プライマリ燃料フィルタ、一体型電動プライミングポンプと共に遠隔取付け
  • セカンダリ燃料フィルタ、左および右サービス用にリア取付け

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、クローズドクランクケース換気
  • オイルフィルタ、カートリッジスタイル、左および右サービス用にリア取付け
  • オイルクーラ
  • オイルパン、センタサンプ
  • オイルポンプ、ギヤ駆動
  • レベルゲージ、右サービス(左舷)、左サービス(右舷)

マウンチングシステム

  • フロントおよびリアサポートブラケット

一般情報

  • フロントベルトおよびダンパガード
  • リフティングアイ
  • 右または左サービスオプション
  • 上部前方向きオプション配線コネクタおよびサービスツール接続

保護システム

  • エレクトロニックエンジンモニタリングシステムでは、エンジン出力低下方策により不利な運転条件から保護

塗装

  • エンジンはマッターホルンホワイトで塗装され、エポキシプライマやポリウレタントップコートなどによるプレジャーボート仕上げが施されています。 燃料ライン、ウォータラインおよびクランプ、ワイヤリングハーネスは塗装されていません。 標準ステッカーと情報フィルムが貼付けられています。 出荷時未固定の部品は、サプライヤから受け取ったそのままの状態で出荷されます。 熱の影響を受けやすいコンポーネントは、黒いテクスチャ仕上げされています。

C8.7 オプション装備品

コントロールシステム

  • インストルメントパネル

計器類

  • トランスミッションセンサ

マウンチングシステム

  • 振動アイソレーションマウンチング

C8.7 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C8.7

その他のキャンペーンを見る