C12.9高性能船舶推進用エンジン

C12.9

機能一覧

出力密度
エレクトロニックコントロールシステム
作業時
換気システム
コモンレール式燃料システム
エンジンコントロールパネル
エアインレットヒータ
アフタクーラ
電気的メリット
リモート監視

製品仕様 C12.9

定格

エンジン

寸法および重量

寸法および質量

C12.9 オプション装備品

オルタネータ

  • 24 V 120 A
  • 24 V 160 A
  • 12 V 200 A

スタータモータ

  • 12 V
  • 24 V

C12.9 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C12.9

その他のキャンペーンを見る