C18 ACERT Tier 3

高性能推進および操縦ソリューション C18 ACERT Tier 3

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
814 ~ 1015 mhp、803 ~ 1001 bhp、599-747 bkW
814 ~ 1015 mhp、803 ~ 1001 bhp、599-747 bkW
速度段の範囲
2100-2300 rpm
2100-2300 rpm
排出ガス
EPA Tier 3、IMO II、EU Stage IIIA
EPA Tier 3、IMO II、EU Stage IIIA

概要

C18 ACERT船舶推進エンジンは、U.S. EPA Tier 3、IMO II、およびEU Stage IIIA排出ガス規制に適合し、2100 ~ 2300 rpmで814 ~ 1015 mhp(803 ~ 1001 bhp)の高性能な商用定格を備えています。このエンジンは、より厳格なEPA Tier 3排出ガス基準への適合に加えて、商用推進エンジンおよび補助エンジン、発電装置パッケージに対する淡水アフタクーラオプションを提供するようになりました。漁業から海洋産業に至るまで、当社が提供するソリューションはお客様のニーズに適合することを確信しております。

製品仕様 C18 ACERT Tier 3

出力範囲 814 ~ 1015 mhp、803 ~ 1001 bhp、599-747 bkW 814 ~ 1015 mhp、803 ~ 1001 bhp、599-747 bkW
速度段の範囲 2100-2300 rpm 2100-2300 rpm
排出ガス EPA Tier 3、IMO II、EU Stage IIIA EPA Tier 3、IMO II、EU Stage IIIA
吸気方式 TA、TTA TA、TTA
内径 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1106 in³ 18.1 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
コンフィギュレーション 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
最大長 76 in 1931 mm
最小長 73 in 1854 mm
最大乾燥質量 4299 lb 1950 kg
最低高さ 47.2 in 1198 mm
最大幅 47.4 in 1204 mm
最小乾燥質量 4000 lb 1814 kg
最大高さ 51.2 in 1300 mm
最低幅 44.6 in 1134 mm

C18 ACERT Tier 3 標準装備

エアインレットシステム

  • 独立回路アフタクーリング(SCAC、Separate Circuit After-Cooling)
  • オープンクランクケース換気(OCV)システム
  • ターボチャージャ、ジャケットウォータ冷却式
  • ターボチャージャインレット、外径152 mm(6 in)ストレート接続

冷却系統

  • 独立回路アフタクーリング(SCAC)、熱交換器式およびキール冷却式エンジン
  • エンジンJWおよびSCACシェルおよびチューブ熱交換器、熱交換冷却式エンジン用
  • SCACポンプ、ギヤ駆動、熱交換器冷却式エンジンのみ
  • ジャケットウォータポンプ(ギヤ駆動)
  • 海水ポンプ、青銅製インペラ、ギヤ駆動
  • SCACおよびJWシャントタンク(適正なポンプインレット圧力の維持用)

排気システム

  • 水冷式排気マニホールドおよびターボチャージャ
  • 152 mm(6 in)ラウンドフランジ付きアウトレット

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイールハウジング、SAE No. 0
  • フライホイール、18 in、136ツース
  • SAE標準回転
  • SAE No. 1、フライホイール: 14インチ、113ツース

燃料系統

  • フロントサービスシンプレックス燃料系統
  • 燃料トランスファポンプ、ギヤ駆動
  • 手動燃料プライミングポンプ
  • ハイブリッド燃料ライン設計

潤滑システム

  • フロントサービスシンプレックス油圧系統
  • センタサンプオイルパン:
  • フロントおよびトップサービスオイルフィラ位置
  • フロントサービスレベルゲージ
  • オイルポンプ、ギヤ駆動

パワーテイクオフ

  • ポリV溝、オルタネータドライブ用
  • 注記: 利用可能な標準パワーテイクオフはありません

一般情報

  • フロントダンパガード
  • フロントサービスエンジン
  • 共通の電気的ボンディング点
  • エンジンには亜鉛コンポーネントは同梱されない
  • エンジンはD2/E2排出ガスサイクルに適合
  • 2013 EPA TIER 3およびIMO II商船推進用(E3サイクル)排出ガス基準に適合
  • EU STAGE IIIAおよびCCNR STAGE II(E3サイクル)排出ガス基準に適合。
  • 注記: 以下に記載の定格はレクリエーション/プレジャーボートの用途にも使用可能です。

コントロールシステム

  • プログラム可能なローアイドル
  • WOSR(広範な運転速度範囲)はEPA Tier 3(BおよびC定格)に適用可能
  • 調節可能なハイアイドル(TEL) - EPA Tier 3 WOSR定格のみ
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンおよびトランスミッションの監視(回転数、温度、圧力)
  • 電子空燃比制御
  • エンジン保護モード(拡張周囲条件) - EPATier 3定格のみ
  • トルク制限機能、WOSR定格のみ
  • 70ピンオプションコネクタ
  • 3種類のスロットル入力(プライマリ/セカンダリPWM、0~5 V、4~20 mA +/-

C18 ACERT Tier 3 オプション装備品

排気システム

  • 乾式エルボ
  • 水冷式エルボ
  • フレキシブルフィッティング
  • フランジ
  • マフラ
  • マフラスパークアレスタ

充電システム

  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • オルタネータマウンチンググループ
  • 電流計

コントロールシステム

  • MECP I
  • Caterpillarアラームおよび保護機能

冷却系統

  • 補助タンクフランジキット

燃料系統

  • デュプレックス燃料フィルタ
  • フレキシブル燃料ライン
  • 燃料クーラ
  • プライマリ燃料フィルタ

計器類

  • インストルメントパネル
  • OEMワイヤリングハーネス
  • エンジン間ハーネス
  • ゲージ
  • トランスミッションセンサ
  • オイルレベルセンサ

潤滑システム

  • デュプレックスオイルフィルタ
  • トランスミッションオイルクーラ
  • 排出ポンプ

マウンチングシステム

  • 振動アイソレータ
  • フロントサポート
  • リアサポート

パワーテイクオフ

  • 注記: PTOオプションにはねじれ振動分析が必要です
  • クランクシャフトプーリ
  • フロントスタブシャフト
  • 油圧ポンプドライブアダプタ
  • フロント密閉式クラッチ

保護システム

  • 船級協会およびSOLAS
  • 船級協会および耐火性

始動システム

  • 始動システムスタータモータ - シングル24 V
  • エア始動モータ
  • エア始動アクセサリ
  • 始動補助装置 - JWヒータ
  • バッテリセット - 24 V - 乾式

C18 ACERT Tier 3 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C18 ACERT Tier 3

その他のキャンペーンを見る