概要
C7.1船舶用推進エンジンは、レクリエーション船舶用途、特に25 ~ 60フィートの大きさのより小型の船舶およびモーターヨットに最適です。エンジンは、燃焼の最適化および排出ガスの低減を可能にするコモンレール燃料系統を備えています。このエンジンは、先進的な電子制御を通じて燃焼騒音を軽減することで、非常に低騒音の運用を実現します。さらに、稼働時にC7.1エンジンから視認できる発煙は生じません。
重要な仕様
C7.1船舶用推進エンジンは、レクリエーション船舶用途、特に25 ~ 60フィートの大きさのより小型の船舶およびモーターヨットに最適です。エンジンは、燃焼の最適化および排出ガスの低減を可能にするコモンレール燃料系統を備えています。このエンジンは、先進的な電子制御を通じて燃焼騒音を軽減することで、非常に低騒音の運用を実現します。さらに、稼働時にC7.1エンジンから視認できる発煙は生じません。
| 出力範囲 | 400 ~ 500 bhp(298 ~ 373 bkW) 400 ~ 500 bhp(298 ~ 373 bkW) |
| 速度段の範囲 | 2,900 rpm 2,900 rpm |
| 排出ガス | IMO II、米国EPA Tier 3、RCD II、中国II IMO II、米国EPA Tier 3、RCD II、中国II |
| 回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
| 内径 | 4.13 in 105 mm |
| 行程 | 5.31 in 135 mm |
| 吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き |
| 総行程容積(排気量) | 428 in³ 7.01 l |
| コンフィギュレーション | 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル |
| 幅 - エンジン | 31.4 in 798 mm |
| 高さ | 34.5 in 876 mm |
| エンジン乾燥質量 - 概算値 | 1676 lb 760 kg |
| 長さ - エンジン | 43.1 in 1095 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較