概要
C32B Tier 3レクリエーション
実績あるC32プラットフォームに基づいて、まったく新たに構築されたC32B船舶エンジンは、出力、速度、海上での稼働時間が向上し、より安心してご利用いただけます。すべてがより低騒音のパッケージに含まれ、従来のモデルと比較した質量の増加はわずか2 %です。これによってC32Bは、新たな構築および再強化のための最適な選択肢となっています。定格2025 mhp /1491 bkW @ 2300 rpm(2000 bhp)のC32Bは、米国EPA船舶Tier 3およびIMO II排出ガス基準に適合します。E Tier定格により、全時間の最大8 %までフル2000 hpで稼働できます。