概要
Caterpillarの船舶推進用エンジンは、2021年にC32B製品ラインが導入されました。改良を経た現在、Cat® C32B船舶推進用エンジンは1,825 ~ 2,433 mhpで提供されています。25 %向上した最高出力と高性能を備えたこのエンジンは、優れた性能と効率性を発揮する一方、低いエンジン回転数での騒音が低減されています。この製品はIMO II/IIIと米国EPA Tier 3(レクリエーション)排出ガス基準に適合しており、ヨット操縦の用途に最適です。D Tier定格は、行政事業の用途にも適しています。E Tier定格の用途については、Cat船舶推進用エンジンの担当ディーラにお問い合わせください。