概要
C18 ACERT船舶推進エンジンは、U.S. EPA Tier 3、IMO II、およびEU Stage IIIA規制に適合し、レクリエーション用途に対応する定格を備えています。この船舶用エンジンは、出力密度、性能、排出ガス、および燃料効率の最大限の向上のために、最新のコアエンジンシステムイノベーションを取り入れています。エンジンモニタリングおよび保護機能を備えるだけでなく、CATディスプレイおよび船舶用コントロールシステムにも適合します。このエンジンでは、CATディーラおよび数百社もの有資格の船舶ディーラを含む比類のない全世界的な船舶サポートネットワークを利用できます。経験と専門知識、製品とサービス、バックアップとサポートの組み合わせにより、レクリエーション用プレジャーボートをまさにそのままで楽しむことができます。