C32

高性能推進および操縦ソリューション C32

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

出力範囲
1600-1900 bhp(1193-1417 bkW)
1600-1900 bhp(1193-1417 bkW)
速度段の範囲
2300 rpm
2300 rpm
排出ガス
IMO II、米国EPA Tier 3レクリエーション、RCD、中国Stage II
IMO II、米国EPA Tier 3レクリエーション、RCD、中国Stage II

機能一覧

Cat

主な特長と利点

  • 電子式ガバナおよび電子制御(ADEM IV ECM)
  • ギヤ駆動ジャケットウォータポンプと海水ポンプで信頼性を向上
  • MCS認証に対応
  • チタン製熱交換器
  • 右側および左側のサービスオプションを利用可能

製品仕様 C32

出力範囲 1600-1900 bhp(1193-1417 bkW) 1600-1900 bhp(1193-1417 bkW)
速度段の範囲 2300 rpm 2300 rpm
排出ガス IMO II、米国EPA Tier 3レクリエーション、RCD、中国Stage II IMO II、米国EPA Tier 3レクリエーション、RCD、中国Stage II
吸気方式 アフタクーラ付きツインターボチャージャ アフタクーラ付きツインターボチャージャ
内径 5.71 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
コンフィギュレーション V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
長さ 82.9 in 2106 mm
58.3 in 1482 mm
高さ 56.9 in 1445 mm
乾燥質量 6780 lb 3075 kg

C32 標準装備

コントロールシステム

  • ADEM IVエレクトロニックコントロールモジュール
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンおよびトランスミッションの監視
  • プログラム可能なローアイドル
  • 70ピンオプションコネクタ
  • スロットル入力

エアインレットシステム

  • エアクリーナ/フュームディスポーザル

冷却系統

  • 海水アフタクーラ
  • チタン製熱交換器(補助タンク付き)
  • ギヤ駆動ジャケットウォータおよび海水ポンプ

排気システム

  • 水冷式排気マニホールドおよびターボチャージャ

燃料系統

  • MEUI燃料システム
  • 燃料プライミングポンプおよびトランスファポンプ
  • シンプレックス燃料フィルタ

標準装備品

  • エンジンおよびトランスミッションの監視
  • 燃料プライミングポンプおよびトランスファポンプ

潤滑システム

  • 250時間用オイルパン(浅型サンプ)
  • シンプレックスオイルフィルタ
  • ギヤ駆動オイルポンプ

ゼネラル

  • 右側または左側のサービスオプション

フライホイールハウジング

  • フライホイールハウジングSAE 0

C32 オプション装備品

冷却系統

  • 120 Vまたは240 Vジャケットウォータヒータ

パワーテイクオフ

  • SAE AまたはB PTO(左または右リア)

充電システム

  • 75 Aまたは105 Aオルタネータ
  • バッテリセット

保護機能

  • スプレーシールド

始動系統

  • スタータモータ

マウンチングシステム

  • アイソレータマウント

燃料系統

  • プライマリ燃料/ウォータセパレータ

排気システム

  • マフラ
  • フレキシブルフィッティング

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

C32 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

C32

C32

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C32

その他のキャンペーンを見る