< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

VM 32 Eは、ベースフレームのない発電装置用途向けに、新しい“エンジンをベースフレームに柔軟に取り付けた”設計と、弾性マウンチングのウェットオイルサンプソリューションを備えています。 この設計では、エンジンは弾性体を使用して円錐形マウントによってベースフレームに取り付けられます。 ベースフレーム自体は重量と高さを削減して、設置段階での輸送と取り扱いを容易にしています。 また、特に小型船舶の場合は、船舶の重量および設計の点で、VM 32 Eの軽量さと寸法の小ささが恒久的な利点となります。 発電装置は弾性のない調整式スペーサの上に取り付けられています。これは最適な取付け面を得る最も経済的な方法であり、発電装置の再配置も容易です。 ウェットオイルサンプと同様に、振動レベルの低減によって、エンジン運転中に非番の乗組員がよく眠れるようになっています。

発電装置の仕様

最低定格 6,099 kWe(7,632 kVA) 6,099 kWe(7,632 kVA) Less
最高定格 8,593 kWe(10,752 kVA) 8,593 kWe(10,752 kVA) Less

エンジンの仕様

仕様 12、16シリンダ 12、16シリンダ Less
内径 10.0 in 320.0 mm Less
行程 15.78 in 460.0 mm Less
行程容積 1244.88 in³ 37.0 l/cyl Less

発電装置の構成

排出ガス/燃料戦略 IMO II IMO II Less

発電装置の寸法と重量(発電装置の種類により異なる)

長さ 10,703 mm~12,149 mm(421.4 in~478.3 in) 10,703 mm~12,149 mm(421.4 in~478.3 in) Less
3,526 mm(138.8 in) 3,526 mm(138.8 in) Less
運転質量 120.0 t~140.0 t(264,554 lbs~308,647 lbs) 120.0 t~140.0 t(264,554 lbs~308,647 lbs) Less
高さ 4,639 mm(182.6 in) 4,639 mm(182.6 in) Less

取付けが容易

定速用部分負荷最適化キット(PLK)が利用可能です。

フレキシブルカムシャフト技術(FCT)により、部分負荷区域で低SFOCを実現しています。

技術的により低いリスク – 既存テクノロジの適用

VM 32 E 標準装備

エアインレットシステム
  • エアインテイクサイレンサ/フィルタ

コントロールシステム
  • 保護システム(外付けキャビネット)
  • シリアルリンクインターフェイス(MODbus/canbus)
  • 調速機

冷却水
  • 電動冷却水プレヒータ
  • HT冷却水ポンプ(エンジン駆動)
  • 2段式給気クーラ

排気システム
  • 排気ガスエキスパンションジョイント
  • 排気ガス絶縁マニホールド
  • 反フライホイール側ターボチャージャ

フュエルシステム
  • フュエル循環ポンプ(電動、MDO/MGOのみ)
  • フュエルインジケータフィルタ
  • フュエルプレッシャバルブ(セパレート型、MDO/MGOのみ)

計器類
  • コントロール押しボタンおよびランプ
  • 非常停止レバー
  • ローカルコントロールパネル
  • 圧力および温度インジケータ

潤滑システム
  • ドライサンプ搭載エンジン
  • 潤滑油プレートクーラ(セパレート型)
  • 潤滑油ポンプ(エンジン駆動)
  • 潤滑油安全フィルタ
  • 潤滑油セルフクリーニングフィルタ(セパレート型)
  • ベースフレーム内オイルサンプ
  • 予潤滑油ポンプ (電動/ベースフレームに取付け)
  • 圧力調整バルブ

マウンチングシステム
  • エンジンは弾性体を使用してベースフレームに取付け、ベースフレームは強固に取付け
  • フレキシブルパイプ接続
  • 高フレキシブルカップリング

始動システム
  • 電動バーリング装置
  • 始動エアバルブ

  • エンジン、フレキシブルカップリング、および発電装置(共通ベースフレーム上に取付け)
  • フライホイールカバー
  • リフティング装置(レンタル)
  • ねじれ振動計算(TVC)

VM 32 E オプション装備品

エアインレットシステム
  • エアインレットシャットオフバルブ
  • エアインテイクトランジションピース
  • エキスパンションジョイント
  • サイレンサ/フィルタ

コントロールシステム
  • 電子調速機
  • エンジンアラームシステム
  • リモートインジケータ(始動エア圧力、エンジンスピードなど)
  • 電動ポンプ用スタータ
  • 24 DC UPS

冷却水
  • ベースフレームの発電装置冷却用CWパイプ
  • ベースフレームの潤滑油クーラ用CWパイプ
  • FW/SWプレートクーラ
  • HT冷却水ポンプ(電動)
  • LT冷却水ポンプ(電動)
  • 海水冷却ポンプ(電動)
  • 温度制御バルブ

排気システム
  • サイレンサ(スパークアレスタあり/なし)

フュエルシステム
  • フュエルオイルクーラ
  • HFO最終プレヒータ
  • HFO圧力調整バルブ
  • HFOセルフクリーニング自動フィルタ
  • HFO供給およびブースタポンプ(電動)
  • HFO処理および供給モジュール
  • HFO粘度コントロール装置
  • ミキシングタンク

潤滑システム
  • 潤滑油遠心分離機
  • 潤滑油ポンプ(電動)
  • 潤滑油処理および複合モジュール
  • 温度制御バルブ

マウンチングシステム
  • ベースフレーム上の弾性マウンチング

始動システム
  • 始動エアコンプレッサ
  • 始動エアレシーバ

  • 発電装置のカスタマ供給