CAT C32船舶用発電装置(米国EPA Tier 3/IMO II)

船舶用発電装置 C32 Tier 3 / IMO II

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最低定格
219 ekW
219 ekW
最高定格
940 ekW
940 ekW
振動数
60 Hz
60 Hz

概要

CAT C32発電装置(米国EPA Tier 3/IMO II)

製品仕様 C32 Tier 3 / IMO II

最低定格 219 ekW 219 ekW
最高定格 940 ekW 940 ekW
振動数 60 Hz 60 Hz
コンフィギュレーション V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き吸気方式
内径 5.71 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
排出ガス U.S. EPA Tier 3/IMO II排出ガス認証 U.S. EPA Tier 3/IMO II排出ガス認証
定格エンジン回転数 1,800 rpm 1,800 rpm
ガバナ 電子制御(A4 ECM) 電子制御(A4 ECM)
発電機 SR5 - 成形巻線 SR5 - 成形巻線
補充容量 潤滑油システム(オイルフィルタの交換: 146 L(38.5 gal)) 潤滑油システム(オイルフィルタの交換: 146 L(38.5 gal))
冷却系統 熱交換器、キール冷却式またはラジエータ冷却式 熱交換器、キール冷却式またはラジエータ冷却式
オイル交換間隔 750時間 750時間
長さ 167.2 in/4,245 mm(最小)、226.1 in/5,742 mm(最大) 167.2 in/4,245 mm(最小)、226.1 in/5,742 mm(最大)
59.9 in/1,521 mm(最小)、89.8 in/2,280 mm(最大) 59.9 in/1,521 mm(最小)、89.8 in/2,280 mm(最大)
高さ 70.4 in/1,747 mm(最小)、92.8 in/2,356 mm(最大) 70.4 in/1,747 mm(最小)、92.8 in/2,356 mm(最大)
パッケージ乾燥質量 15,721 lb/7,131 kg(最小)、21,998 lb/9,978 kg(最大) 15,721 lb/7,131 kg(最小)、21,998 lb/9,978 kg(最大)

C32 Tier 3 / IMO II 標準装備

エアインレットシステム

  • 独立回路アフタクーリング(SCAC、Separate Circuit Aftercooled)

コントロールシステム

  • 24 V制御システム

冷却系統

  • 熱交換器、キール冷却式またはラジエータ冷却式
  • 水冷式排気マニホールドおよびターボチャージャ
  • ハード海水ライン – フレキシブルホースなし
  • 冷却接続部フランジ(ANSIまたはDIN)

燃料系統

  • デュプレックス燃料フィルタ、ハイブリッド燃料ライン付き
  • 燃料トランスファポンプおよびプライミングポンプ

発電機および発電機アタッチメント

  • IP23、空冷式、成形巻線構造のSR5発電装置(440、480、690 V)

潤滑システム

  • オイル充填口、シンプレックスフィルタ、レベルゲージ

マウンチングシステム

  • らせんバネ/ラバーが組み込まれた振動アイソレータと固体伝搬音低減

一般情報

  • 右側/左側整備
  • お客様手配の配線とサービスツールコネクタ

C32 Tier 3 / IMO II オプション装備品

エアインレットシステム

  • クローズドクランクケース換気

アラームおよび保護

  • MGCP IIまたはMGCP IIIBコントロールパネル、CAT®アラームおよび保護システム装備
  • IP44適合の発電装置保護性能

排気システム

  • マフラ
  • SOLAS認証取得のスプレーシールド

充電システム

  • 充電オルタネータ

コントロールシステム

  • EMCP 4.2コントロールパネル

燃料系統

  • ウォータセパレータと手動または電動プライミングポンプとともにプライマリ燃料フィルタを設置
  • 燃料クーラ

潤滑システム

  • デュプレックスオイルフィルタ

始動システム

  • 始動モータ – エア、電動またはデュアル

C32 Tier 3 / IMO II を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

メディア・ギャラリ

CAT C32船舶用発電装置(米国EPA Tier 3/IMO II)

CAT C32船舶用発電装置(米国EPA Tier 3/IMO II)