Cat C32船舶用発電装置EPA Tier 4/IMO III

船舶用発電装置 C32 Tier 4/IMO III

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最低定格
282 ekW
282 ekW
最高定格
940 ekW
940 ekW
振動数
60 Hz
60 Hz

概要

Cat C32発電装置(US EPA Tier 4/IMO III)

製品仕様 C32 Tier 4/IMO III

最低定格 282 ekW 282 ekW
最高定格 940 ekW 940 ekW
振動数 60 Hz 60 Hz
仕様 V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き吸気方式
内径 5.71 in 145 mm
行程 6.38 in 162 mm
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final適合/IMO III排出ガス規制適合(選択式触媒還元が必要) 米国EPA Tier 4 Final適合/IMO III排出ガス規制適合(選択式触媒還元が必要)
定格エンジンスピード 1800 rpm 1800 rpm
ガバナ 電子制御(A5 ECM) 電子制御(A5 ECM)
発電機 SR5 - 成形巻線 SR5 - 成形巻線
クーリングシステム 熱交換器、キール冷却式またはラジエータ冷却式 熱交換器、キール冷却式またはラジエータ冷却式
オイル交換間隔 750時間 750時間
補充容量 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 146 L(38.5 gal) 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 146 L(38.5 gal)
長さ 167.2 in/4,245 mm(最小)、226.1 in/5,742 mm(最大) 167.2 in/4,245 mm(最小)、226.1 in/5,742 mm(最大)
59.9 in/1,521 mm(最小)、89.8 in/2,280 mm(最大) 59.9 in/1,521 mm(最小)、89.8 in/2,280 mm(最大)
高さ 70.4 in/1,747 mm(最小)、92.8 in/2,356 mm(最大) 70.4 in/1,747 mm(最小)、92.8 in/2,356 mm(最大)
エンジン乾燥質量 15,721 lb/7,131 kg(最小)、21,998 lb/9,978 kg(最大) 15,721 lb/7,131 kg(最小)、21,998 lb/9,978 kg(最大)
6ブリックZ-Flow - 長さ 147.7 in 3751 mm
ドーズキャビネット - 質量 209 lb 95 kg
6ブリックZ-Flow - 質量 1246 lb 565 kg
6ブリックU-Flow - 質量 1235 lb 560 kg
ドーズキャビネット - 高さ 22.8 in 579 mm
6ブリックU-Flow - 幅 56.9 in 1445 mm
6ブリックU-Flow - 長さ 85 in 2159 mm
ドーズキャビネット - 幅 18.8 in 477 mm
6ブリックZ-Flow - 幅 43.5 in 1106 mm
6ブリックU-Flow - 高さ 23.5 in 597 mm
ドーズキャビネット - 長さ 37.4 in 949 mm
6ブリックZ-Flow - 高さ 23.5 in 597 mm

C32 Tier 4/IMO III 標準装備

エアインレットシステム

  • 独立回路アフタクーリング(SCAC、Separate Circuit Aftercooled)
  • クローズドクランクケースフュームディスポーザル

コントロールシステム

  • 24 V制御システム

クーリングシステム

  • 熱交換器またはキール冷却式
  • 水冷式排気マニホールドおよびターボチャージャ
  • ハード海水ライン – フレキシブルホースなし
  • 冷却接続部フランジ(ANSIまたはDIN)

燃料系統

  • デュプレックス燃料フィルタ、ハイブリッド燃料ライン付き

燃料システム

  • プライマリ燃料フィルタ、ベースフレームにウォータセパレータ装備

発電機および発電機アタッチメント

  • IP23、空冷式、成形巻線構造のSR5発電装置(440、480、690 V)

潤滑システム

  • オイル充填口、シンプレックスフィルタ、レベルゲージ

マウンチングシステム

  • らせんバネ/ラバーが組み込まれた振動アイソレータと固体伝搬音低減

一般情報

  • 右側/左側整備
  • お客様手配の配線とサービスツールコネクタ

C32 Tier 4/IMO III オプション装備品

アラームおよび保護

  • MGCP III Bコントロールパネル、Cat®アラームおよび保護システム装備
  • IP44適合の発電装置保護性能

排気システム

  • マフラ
  • 燃料混入水分センサと排気温度センサ
  • SOLAS認証取得のスプレーシールド

充電システム

  • 充電オルタネータ

燃料システム

  • 手動または電動燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ

潤滑システム

  • デュプレックスオイルフィルタ

始動システム

  • 始動モータ – エア、電動、冗長

C32 Tier 4/IMO III を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C32 Tier 4/IMO III

その他のキャンペーンを見る