発電装置の仕様
最低定格 | 219 ekW 219 ekW |
最高定格 | 940 ekW 940 ekW |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
重要な仕様
最低定格 | 219 ekW 219 ekW |
最高定格 | 940 ekW 940 ekW |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
仕様 | V型12気筒、4行程ディーゼル V型12気筒、4行程ディーゼル |
吸気方式 | ターボチャージャ/アフタクーラ付き吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き吸気方式 |
内径 | 5.71 in 145 mm |
行程 | 6.38 in 162 mm |
総行程容積(排気量) | 1959 in³ 32.1 l |
排出ガス | IMO III排出ガス規制適合(選択式触媒還元が必要) IMO III排出ガス規制適合(選択式触媒還元が必要) |
定格エンジンスピード | 1,500 rpm 1,500 rpm |
ガバナ | 電子制御(A5 ECM) 電子制御(A5 ECM) |
補充容量 | 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 146 L(38.5 gal) 潤滑油システム(オイルフィルタの交換): 146 L(38.5 gal) |
オイル交換間隔 | 750時間 750時間 |
クーリングシステム | 熱交換器、キール冷却式またはラジエータ冷却式 熱交換器、キール冷却式またはラジエータ冷却式 |
発電機 | SR5 - 成形巻線 SR5 - 成形巻線 |
長さ | 167.2 in/4,245 mm(最小)、226.1 in/5,742 mm(最大) 167.2 in/4,245 mm(最小)、226.1 in/5,742 mm(最大) |
幅 | 59.9 in/1,521 mm(最小)、89.8 in/2,280 mm(最大) 59.9 in/1,521 mm(最小)、89.8 in/2,280 mm(最大) |
高さ | 70.4 in/1,747 mm(最小)、92.8 in/2,356 mm(最大) 70.4 in/1,747 mm(最小)、92.8 in/2,356 mm(最大) |