概要
CAT® C2.2B船舶用発電機は、高度な機能を実現するように設計されています。この低騒音、インテリジェント、そして将来を見据えた発電装置は、単独でも、CAT船舶用製品ソリューションの一部としても販売できます。柔軟な設計により、シームレスな設置と片側でのメンテナンスが保証され、メンテナンスが容易になります。CAT C2.2Bは、陸上電源からバッテリまで複数の電源を統合できるため、無停電電源供給が保証されます。エンジン回転数1,800 rpm で米国EPA Tier 3排出ガス基準を満たし、最大26 KWeの電力を供給します。エンクロージャはC2.2と比較して20%小型化されており、性能を犠牲にすることなく、よりコンパクトなサイズを実現します。