C7.1発電装置

船舶用発電装置 C7.1

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最低定格
100 ekW(125 kVA)
100 ekW(125 kVA)
最高定格
200 ekW(250 kVA)
200 ekW(250 kVA)
振動数
50 Hzまたは60 Hz
50 Hzまたは60 Hz

概要

Cat® C7.1ディーゼル船舶用発電装置は、50 Hzで、100、118、150 ekWの三相定格で、米国 EPA Tier 3商用、IMO II、EU CC2排出ガス基準に適合した熱交換器冷却機能が備わっています。 また、60 Hzでは、118、150、175 ekWの三相定格で、米国 EPA Tier 3商用、IMO II、EU CC2排出ガス基準に適合した熱交換器冷却機能が備わっています。

製品仕様 C7.1

最低定格 100 ekW(125 kVA) 100 ekW(125 kVA)
最高定格 200 ekW(250 kVA) 200 ekW(250 kVA)
振動数 50 Hzまたは60 Hz 50 Hzまたは60 Hz
速度 1,500 rpm(50 Hz)または1,800 rpm(60 Hz) 1,500 rpm(50 Hz)または1,800 rpm(60 Hz)
排出ガス/燃料戦略 EPA Tier 3、IMO II、EU CC2 EPA Tier 3、IMO II、EU CC2
エンジンモデル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル 直列6気筒、4行程サイクルディーゼル
吸気方式 TA TA
内径 4.13 in 105 mm
行程 5.3 in 135 mm
総行程容積(排気量) 433.3 in³ 7.1 l
ガバナタイプ 電子式 電子式
燃料系統 コモンレール燃料システム コモンレール燃料システム
37.6 in 956 mm
高さ 49.7 in 1263 mm
質量 1,652~1,840 kg、3,634~4,026 lb 1,652~1,840 kg、3,634~4,026 lb
長さ 76.2 in/1,935 mm(最小)、83.3 in/2,116 mm(最大) 76.2 in/1,935 mm(最小)、83.3 in/2,116 mm(最大)
ピッチ 2/3 2/3
リード数 12 12
絶縁 クラスH クラスH
IP定格 IP23防水 IP23防水
電圧レギュレータ ソリッドステート ソリッドステート

C7.1 標準装備

エアインレットシステム

  • オープンクランクケース換気(OCV)システム
  • ターボチャージャ、ジャケットウォータ冷却式
  • EGR回路を利用して冷却水ラインをマニホールドに統合

コントロールシステム

  • パネルは、右、左、リア構成で使用可能(リモートマウントオプション付き)
  • 電子診断と故障記録
  • 電子制御ガバナ
  • エレクトロニックコントロールモジュール(ECM)
  • SAE J1939データリンク定格のみ
  • 電子空燃比制御

クーリングシステム

  • 一体型熱交換器およびアフタクーラ
  • コンパクト設計一体型クーラント通路
  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータヒータ、120/240 Vオプション
  • 補助海水ポンプ、ギヤ駆動
  • エンジン取付け式熱交換器、取外し可能なチューブバンドル(海水用)(熱交換器式エンジンのみ)
  • エンジンオイルクーラ
  • 補助海水ライン
  • キール冷却

排気システム

  • 水冷式排気マニホールドおよびターボチャージャ
  • 152 mm(6 in)ラウンドフランジ付きアウトレット
  • 乾式エルボ/フランジオプション

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • フライホイールハウジング、SAE No. 2
  • フライホイール、134ツース
  • SAE標準回転

燃料システム

  • コモンレール燃料システム
  • シンプレックスおよびデュプレックス燃料オプション
  • フレキシブル燃料ラインオプション
  • 燃料トランスファポンプ、ギヤ駆動

発電機および発電機アタッチメント

  • 12リード
  • 三相ブラシレス
  • 補助巻線から個別に励磁して、300 %の短絡回路電流容量を最大10秒提供
  • 2/3ピッチ
  • 広域電圧
  • IP23防水
  • ソリッドステート電圧レギュレータ(一体型電圧調整付き)
  • H種絶縁
  • 発電機の温度上昇が、海洋協会要件である105 °C(外気温50 °C)を上回る。プライム接続極は、最高85 °C(外気温50 °C)。

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ
  • シンプレックスおよびデュプレックスオプション
  • オイルフィルタ、右サービス
  • オイルフィラ、バルブカバーおよびタイミングケース内(オプション)
  • オイルレベルゲージ、右サービス
  • オイルパン
  • オイルパンドレーン、右
  • 潤滑油
  • エンジンオイルポンプ(ギヤ駆動)

マウンチングシステム

  • スキッド可能なベースフレーム
  • ベースとエンジン - 発電機間の振動アイソレータ

パワーテイクオフ

  • ポリV溝、オルタネータドライブ用
  • PTOシャフトキット(オプション)

一般情報

  • ねじれバイブレーションダンパおよびガード
  • 塗装、Caterpillarイエロー
  • リフティングアイ
  • 保護リフティングカバー
  • 資料
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • プラスチックラップパッケージング
  • 注記: キール冷却式発電装置には、キールクーラは含まれていません。
  • エンジンはD2/E2排出ガスサイクルに適合

C7.1 オプション装備品

コントロールシステム

  • ガバナドループキット

排気システム

  • 乾式エルボ
  • ドライフランジ
  • 排気温度センサ

燃料システム

  • フレキシブル燃料ライン

潤滑システム

  • レベルゲージ

クーリングシステム

  • 冷却水回収タンク
  • ジャケットウォータヒータ

パワーテイクオフ

  • クランクシャフトプーリ

C7.1 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C7.1

その他のキャンペーンを見る