発電装置の仕様
最低定格 | 550 eKW(688 kVA) 550 eKW(688 kVA) |
最高定格 | 940 ekW(1175 kVA) 940 ekW(1175 kVA) |
振動数 | 50 Hzまたは60 Hz 50 Hzまたは60 Hz |
速度 | 1,500 rpm(50 Hz)または1,800 rpm(60 Hz) 1,500 rpm(50 Hz)または1,800 rpm(60 Hz) |
排出ガス/燃料戦略 | IMO II IMO II |
重要な仕様
C32 ACERT発電装置には、すべてのコンフィギュレーションに対応する独立回路のアフタクーラシステム(SCAC)が組み入れられていますSCACシステムの主な利点は、海水がアフタクーラを循環しないために、アフタクーラの腐食が軽減することです。その他にもこうしたエンジンの多くの改良点により、所有コストとオペレーティングコストの最小化に寄与しています。熱交換器またはキール冷却オプションでは、IMO IIおよびEU Stage IIIA準拠の定格で利用可能です。熱交換器のコンフィギュレーションには、オプションのフロント取付け海水ポンプが含まれます。
最低定格 | 550 eKW(688 kVA) 550 eKW(688 kVA) |
最高定格 | 940 ekW(1175 kVA) 940 ekW(1175 kVA) |
振動数 | 50 Hzまたは60 Hz 50 Hzまたは60 Hz |
速度 | 1,500 rpm(50 Hz)または1,800 rpm(60 Hz) 1,500 rpm(50 Hz)または1,800 rpm(60 Hz) |
排出ガス/燃料戦略 | IMO II IMO II |
吸気方式 | アフタクーラ付きツインターボチャージャ アフタクーラ付きツインターボチャージャ |
内径 | 5.7 in 145 mm |
行程 | 6.4 in 162 mm |
総行程容積(排気量) | 1959 in³ 32.1 l |
ガバナタイプ | 電子式 電子式 |
燃料系統 | ディーゼル ディーゼル |
エンジンモデル | V型12気筒、4行程サイクルディーゼル V型12気筒、4行程サイクルディーゼル |
長さ | 168.34 in 4275.9 mm |
幅 | 65.79 in 1671.1 mm |
高さ | 70.86 in 1800 mm |
質量 - 推定 | 15721 lb 7131 kg |
励磁 | 永久磁石(PMG) 永久磁石(PMG) |
ピッチ | 2/3 2/3 |
極 | 4 4 |
ベアリング数 | 2ローラベアリング 2ローラベアリング |
リード数 | 6 6 |
絶縁 | クラスH クラスH |
電圧レギュレータ | ± 0.5%(安定した状態) ± 0.5%(安定した状態) |
フレームサイズ | 1423, 1467 1423, 1467 |
IP定格 | 防滴性IP 23* 防滴性IP 23* |
アライメント | 閉鎖結合アダプタ 閉鎖結合アダプタ |
波形偏差 - ライン間 | < 3.0% < 3.0% |
電圧レギュレータ | CAT®デジタル電圧レギュレータ(CDVR) CAT®デジタル電圧レギュレータ(CDVR) |
電話影響率(TIF) | < 50 < 50 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.