Power Grid Stabilization(PGS、Power Grid Stabilization)ヘビーデューティ(HD)

エネルギー貯蔵ソリューション Power Grid Stabilization(PGS、Power Grid Stabilization)ヘビーデューティ(HD)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

用途
過渡アシスト
過渡アシスト
モジュールタイプ
ヘビーデューティモバイルグリッド安定化
ヘビーデューティモバイルグリッド安定化
定格出力
1,000 ~ 1,260 kW
1,000 ~ 1,260 kW

概要

CAT® PGSモジュールは拡張可能で、迅速に展開できるエネルギー貯蔵システムであり、ヘビーデューティバッテリ構造を備えています。PGSは、再生可能エネルギー源が利用できないとき、または仮想運転予備電力によって発電装置の効率を最適化するときに、太陽光やその他の再生可能エネルギー源と統合して短期間貯蔵します。このシステムは、過渡アシストとグリッドの安定化を設置設備に提供します。

製品仕様 Power Grid Stabilization(PGS、Power Grid Stabilization)ヘビーデューティ(HD)

用途 過渡アシスト 過渡アシスト
モジュールタイプ ヘビーデューティモバイルグリッド安定化 ヘビーデューティモバイルグリッド安定化
定格出力 1,000 ~ 1,260 kW 1,000 ~ 1,260 kW
1.0 PFで最大連続 1000 kW 1000 kW
1.0 PFで15分間の過負荷 1170 kW 1170 kW
1.0 PFで10分間の過負荷 1225 kW 1225 kW
1.0 PFで5分間の過負荷 1260 kW 1260 kW
1.0 PFで1分間の過負荷 1260 kW 1260 kW
出力電圧 <3% <3%
エネルギー(製品出荷時の銘板) 672 kW·h 672 kW·h
エネルギータイプ リチウムイオン - エネルギー リチウムイオン - エネルギー
バッテリ特性 NMC NMC
インバータモデル BDP1000 BDP1000
インバータ数 1 1
陸電接続 480 V(60 Hz) 480 V(60 Hz)
トレーラ付きコンテナ - 長さ 37.93 ft 11.56 m
トレーラ付きコンテナ - 幅 8.73 ft 2.66 m
トレーラ付きコンテナ - 高さ 12.99 ft 3.96 m
トレーラなしコンテナ - 長さ 22.13 ft 6.74 m
トレーラなしコンテナ - 幅 8 ft 2.44 m
トレーラなしコンテナ - 高さ 9.5 ft 2.89 m

Power Grid Stabilization(PGS、Power Grid Stabilization)ヘビーデューティ(HD) 標準装備

電力網の安定化

  • Cat BDP1000双方向パワーインバータ
  • エネルギー貯蔵バッテリ
  • カラーHMIタッチスクリーン
  • 消火システム
  • 最適な内部温度を維持するためのHVACシステム
  • Modbus TCPを介したリモート通信

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  Power Grid Stabilization(PGS、Power Grid Stabilization)ヘビーデューティ(HD)

その他のキャンペーンを見る