< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

3406C 標準装備

エアインレットシステム
  • エアクリーナ。 通常使用、ドライ、サービスインジケータ付きパネルタイプ、ターボチャージャ、ジャケットウォータアフタクーラ付き。

コントロールシステム
  • 油圧機械式ガバナ

クーリングシステム
  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式

排気システム
  • 排気マニホールド、ドライ
  • 排気エルボ、ドライ、152 mm(6 in)、4ボルトフランジ

フライホイールおよびフライホイールハウジング
  • SAE No. 1フライホイール
  • SAE No. 1フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料システム
  • 燃料フィルタ、LH
  • 燃料トランスファポンプ
  • 燃料プライミングポンプ

計器類
  • インストルメントパネル、LH
  • エンジンオイル圧力計
  • 燃料圧力ゲージ
  • 水温ゲージ
  • サービスメータ

潤滑システム
  • クランクケースブリーザ
  • オイルクーラ
  • 潤滑油フィルタ
  • バルブカバー内のオイルフィラとレベルゲージ、いずれもRH
  • リアサンプオイルパン

マウンチングシステム
  • サポート

一般情報
  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 塗装: Caterpillarイエロー、オプションカラーにも対応

概要

Cat 3406Cディーゼル消火ポンプ用エンジン。 定格: 218~359 bkW(292~482 bhp)(1,750~2,300 rpm時)は非認定。 世界の非規制地域で利用可能。 FM承認済み、ULリステッド。

エンジンの仕様

最低定格 292.0 BHP 217.0 bkW Less
最高定格 482.0 BHP 359.0 bkW Less
排出ガス規制 非認定 非認定 Less
内径 5.4 in 137.0 mm Less
ストローク 6.5 in 165.0 mm Less
排気量 891.0 in³ 14.6 l Less
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ Less
エンジン質量、正味乾燥 3278.0 lb 1487.0 kg Less
オイル交換間隔 250.0 h 250.0 h Less
回転方向(フライホイール側から見て) 反時計方向 反時計方向 Less
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 1 SAE No. 1 Less
フライホイール歯数 113 113 Less

液体容量

潤滑油システム(補充) 9.0 ガロン 34.0 l Less
クーリングシステム(エンジン) 6.0 ガロン 23.0 l Less

寸法

長さ 74.1 in 1883.0 mm Less
46.3 in 1175.0 mm Less
高さ 51.8 in 1315.0 mm Less

排出ガス規制

米国 EPA据置き型緊急消火エンジンとして認定されていせん。 世界の非規制地域で利用可能。 FM承認済み。 UL登録済み。

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。