< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

3412 標準装備

エアインレットシステム
  • エアクリーナ、通常使用(サービスインジケータ付き)
  • ターボチャージャ式

クーリングシステム
  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式
  • 熱交換器搭載
  • 補助タンク

コントロールシステム
  • 充電オルタネータ24 V、35A
  • ガバナコントロール
  • 油圧機械式ガバナ

排気システム
  • 排気マニホールド
  • 排気エルボ、ドライ 203 mm(8 in) - すべてのターボチャージャエンジンとアフタクーラ付きターボチャージャ(ウェット排気) 152 mm(6 in) - アフタクーラ付きターボチャージャ(ドライマニホールド)

フライホイールおよびフライホイールハウジング
  • SAE No. 0フライホイール
  • SAE No. 0フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料システム
  • 燃料フィルタ
  • 燃料トランスファポンプ
  • プライマリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ

計器類
  • インストルメントパネル、LH
  • エンジンオイル圧力計
  • 燃料圧力ゲージ
  • 水温ゲージ
  • タコメータ

潤滑システム
  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルクーラ
  • バルブカバー内のオイルフィラとレベルゲージ、いずれもRH
  • 潤滑油フィルタ
  • リアサンプオイルパン

マウンチングシステム
  • サポート

パワーテイクオフ
  • パワーテイクオフ(PTO、Power take-off)フライホイールスタブシャフト

保護システム
  • ストップ/スタートシステム、自動(NFPA 20要件に対応、2つのバッテリ電源のいずれかから給電、手動始動操作に対応)

始動システム
  • 24 V、LH電気スタータモータ
  • ジャケットウォータヒータ(6 kW、240~480V)

一般情報
  • 塗装: 消火ポンプレッド
  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ

概要

Cat 3412産業用ディーゼル消火ポンプ用エンジン。 定格: 476~551 bkW(638~739 bhp)(1,750~2,100 rpm時)は非認定。 世界の非規制地域で利用可能。 FM承認済み、ULリステッド。

エンジンの仕様

最低定格 638.0 BHP 476.0 bkW Less
最高定格 739.0 BHP 551.0 bkW Less
排出ガス規制 非認定 非認定 Less
内径 5.4 in 137.0 mm Less
ストローク 6.0 in 152.0 mm Less
排気量 1650.0 in³ 27.0 l Less
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ Less
エンジン質量、正味乾燥 6018.0 lb 2730.0 kg Less
オイル交換間隔 250.0 h 250.0 h Less
回転方向(フライホイール側から見て) 反時計方向 反時計方向 Less
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0 SAE No. 0 Less
フライホイール歯数 151 151 Less

液体容量

潤滑油システム(補充) 36.8 ガロン 139.0 l Less
クーリングシステム(エンジン) 15.5 ガロン 58.0 l Less

寸法

長さ 78.0 in 1980.0 mm Less
51.2 in 1300.0 mm Less
高さ 50.6 in 1285.0 mm Less