< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

3516 標準装備

エアインレットシステム
  • エアクリーナ。 通常使用、ドライ、サービスインジケータ付きパネルタイプ、ターボチャージャ、ジャケットウォータアフタクーラ付き。
  • ターボチャージャ、リアマウント
  • ジャケットウォータアフタクーラ

コントロールシステム
  • 充電オルタネータ24 V、35A
  • ガバナ、RH、3161、独立型合成オイルサンプ
  • 空燃比コントロール
  • 機械式速度コントロール、トルクコントロールなし
  • ガバナコントロール
  • 確実動作ロッキング

クーリングシステム
  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式

排気システム
  • 排気マニホールド、ドライ

フライホイールおよびフライホイールハウジング
  • SAE No. 0フライホイール
  • 151フライホイール歯
  • SAE No. 0フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料システム
  • 燃料フィルタ、サービスインジェクタ付き、カートリッジタイプ(RHサービス)
  • 燃料トランスファポンプ

計器類
  • インストルメントパネル、RH
  • エンジンオイル圧力計
  • 燃料圧力ゲージ
  • オイルフィルタ差圧ゲージ
  • ジャケットウォータ温度ゲージ
  • サービスメータ、電気式
  • タコメータ

潤滑システム
  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィラ
  • オイルレベルゲージ
  • オイルポンプ
  • オイルフィルタ、カートリッジタイプ、RHサービス
  • 浅型オイルパン
  • フュームディスポーザル(未装着)

マウンチングシステム
  • レール、マウント、エンジン長、254 mm(10 in)、工業用、C形鋼。
  • 一部トップレベルエンジンに装着

パワーテイクオフ
  • アクセサリドライブ、上部RH
  • フロントハウジング、片面

保護システム
  • ジャンクションボックス
  • 手動シャットオフ、右
  • 安全シャットオフ保護、シャットダウン時に励磁
  • 低油圧、ローアイドル69 kPa(10 psi)/ハイアイドル207 kPa(30 psi)
  • 水温
  • オーバースピード
  • 3161ガバナソレノイド(シャットダウンに給電)

始動システム
  • 始動スイッチ

一般情報
  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 塗装: Caterpillarイエロー、オプションカラーにも対応

3516 オプション装備品

潤滑系統
  • オイルレベルレギュレータ

パワーテイクオフ
  • 両面フロントハウジング

概要

Cat 3516ディーゼル消火ポンプ用エンジン。 定格: 1,417~1,480 bkW(1,900~1,985 bhp)(1,460~1,750 rpm時)は非認定で、FM承認されておらずULリステッドでもありません。 これらのエンジンは、世界の非規制地域で利用できます。

エンジンの仕様

最低定格 1900.0 BHP 1417.0 bkW Less
最高定格 1985.0 BHP 1480.0 bkW Less
排出ガス規制 非認定 非認定 Less
内径 6.7 in 170.0 mm Less
ストローク 7.5 in 190.0 mm Less
排気量 4211.0 in³ 69.0 l Less
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ アフタクーラ付きターボチャージャ Less
エンジン質量、正味乾燥 17800.0 lb 8074.0 kg Less
回転方向(フライホイール側から見て) 反時計方向 反時計方向 Less
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 0 SAE No. 0 Less
フライホイール歯数 151 151 Less

液体容量

潤滑油システム(補充) 107.0 ガロン 405.0 l Less
クーリングシステム(エンジン) 62.0 ガロン 235.0 l Less

寸法

長さ 146.9 in 3730.0 mm Less
68.7 in 1744.0 mm Less
高さ 74.9 in 1902.0 mm Less

排出ガス規制

米国 EPA据置き型緊急消火エンジンとして認定されていせん。 世界の非規制地域で利用可能。 FM非承認。 UL非登録。

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。