C18 ACERT™

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

C18 ACERT™ 標準装備

エアインレットシステム
  • デュアルターボチャージャ: フロントおよびリアインレット127 mm(5.0 in)
  • 独立回路アフタクーリング(SCAC、Separate Circuit Aftercooled)

充電システム
  • 充電オルタネータ24 V、50A

コントロールシステム
  • デュアルエレクトロニックコントロールユニット(ECU、Electronic Control Unit)、プライマリおよびセカンダリ
  • 電子制御ガバナ、PTO回転数制御
  • プログラム可能な定格値
  • 寒冷時始動性: -20°C(-4°F)まで
  • 自動標高補正
  • 燃料温度に合わせた出力補正
  • 低速アイドル時、高速アイドル時、全出力時のエンジン回転数の制限値をプログラム可能
  • 電子診断と故障記録
  • エンジンモニタリングシステムSAE J1939ブロードキャストおよびコントロール

クーリングシステム
  • サーモスタットとハウジング、垂直アウトレット
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式
  • 熱交換器搭載
  • 補助タンク

排気システム
  • 排気マニホールド、ドライ
  • デュアルターボ、排気エルボ、ドライ203 mm(8 in)

フライホイールおよびフライホイールハウジング
  • SAE No. 1フライホイール
  • SAE No. 1フライホイールハウジング
  • パワーテイクオフ(PTO、Power take-off)フライホイールスタブシャフト

燃料システム
  • 電子ユニットインジェクタ
  • 燃料フィルタ、セカンダリ(高性能2ミクロン)
  • 燃料トランスファポンプ
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料サンプルバルブ、燃料フィルタベースに固定
  • プライマリ燃料フィルタ
  • ウォータセパレータ

計器類
  • インストルメントパネル、LH
  • エンジンオイル圧力計
  • 電圧計ゲージ
  • 水温ゲージ
  • タコメータ/エンジン作動時間メータ

潤滑システム
  • オープンクランクケース換気システム
  • オイルクーラ
  • 潤滑油フィルタ
  • フロントサンプオイルパン
  • オイルフィラ
  • オイルレベルゲージ
  • オイルポンプ

マウンチングシステム
  • フロントおよびリアサポート

保護システム
  • ストップ/スタートシステム、自動(NFPA 20要件に対応、2つのバッテリ電源のいずれかから給電、手動始動操作に対応)

始動システム
  • 24 V、LH電気スタータモータ
  • ジャケットウォータヒータ(3 kW、120~240V)

一般情報
  • バイブレーションダンパ
  • リフティングアイ
  • 自動可変タイミング、電子制御
  • 電子取付けキット、70ピンコネクタ(コネクタ、ピン、ソケット)

概要

Cat C18 ACERT™消火ポンプ用エンジン。 定格: 447~597 bkW(600~800 bhp)(1,800~1,900 rpm時)は、米国 EPA Tier 3または米国 EPA Tier 2排出ガス基準(据置き型緊急消火ポンプエンジン用)に適合しています。 定格: 522 bkW(700 bhp)(1,500 rpm時)は非認定。 FM承認済み。 UL登録済み。

エンジンの仕様

最低定格 600.0 BHP 447.0 bkW Less
最高定格 800.0 BHP 597.0 bkW Less
排出ガス規制 米国 EPA Tier、Tier 2、または非認定 米国 EPA Tier、Tier 2、または非認定 Less
定格回転数 1750.0 r/min 1750.0 r/min Less
内径 5.7 in 145.0 mm Less
行程 7.2 in 183.0 mm Less
総行程容量 1106.0 in³ 18.0 l Less
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き Less
エンジン質量、正味乾燥 3900.0 lb 1769.0 kg Less
オイル交換間隔 500.0 h 500.0 h Less
回転方向(フライホイール側から見て) 反時計方向 反時計方向 Less
フライホイールおよびフライホイールハウジング SAE No. 1 SAE No. 1 Less
フライホイール歯数 113 113 Less

液体容量

潤滑油システム(補充) 10.0 ガロン 37.7 l Less
クーリングシステム(エンジン) 13.3 ガロン 50.0 l Less

寸法

長さ 74.4 in 1889.0 mm Less
43.0 in 1091.0 mm Less
高さ 54.3 in 1380.0 mm Less

排出ガス規制


定格値 - 447bkW(600bhp)@1,750、1,900、2,100rpm/522bkW(700bhp)@1,900および2,100rpm - 米国 EPA Tier 3排出ガス基準(据置き型緊急消火ポンプエンジン用)に適合しています。 FM承認済み。 UL登録済み - 米国 およびカナダ。 NFPA 20基準に適合しています。


定格値 - 597 bkW(800 bhp)@1,750、1,900、3,100 rpm - 米国 EPA Tier 2排出ガス基準(据置き型緊急消火ポンプエンジン用)に適合しています。 FM承認済み。 UL登録済み - 米国 およびカナダ。 NFPA 20基準に適合しています。