< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

G3608 標準装備

エアインレットシステム
  • エアクリーナ — 標準デューティ
  • インレットエアアダプタ

コントロールシステム
  • ADEM A3コントロールシステムは、空燃比とシリンダ単位点火タイミング制御を統合した電子制御を提供

冷却水
  • ジャケットウォータポンプ
  • ジャケットウォータサーモスタットとハウジング
  • アフタクーラポンプ
  • アフタクーラウォータサーモスタットとハウジング
  • シングルステージアフタクーラ

排気システム
  • 乾式被覆排気マニホールド
  • 垂直アウトレットアダプタ

フライホイールおよびフライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料システム
  • ガス吸気バルブ(燃料供給圧電子制御)

イグニッションシステム
  • A3制御システムが各シリンダの爆発を検出して各シリンダのタイミングを制御

計器類
  • LCDディスプレイパネルがエンジンパラメータを監視して診断コードを表示

潤滑システム
  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • オイルパンドレーンバルブ

マウンチングシステム
  • エンジンマウント脚(合計6個)

保護システム
  • 電子シャットダウンシステム(パージサイクル使用)
  • クランクケースエクスプロージョンリリーフバルブ
  • ガスシャットオフバルブ

始動システム
  • エア始動システム

一般情報
  • 塗装 - Catイエロー
  • 振動ダンパ

G3608 オプション装備品

エアインレットシステム
  • ヘビーデューティエアクリーナ — プレクリーナ付き
  • ヘビーデューティエアクリーナ — 雨よけ付き

充電システム
  • 充電オルタネータ

コントロールシステム
  • カスタムコントロールシステムソフトウェアは、標準外定格で使用できます。 ソフトウェアは、フラッシュメモリを使用して現場でプログラム可能です。

冷却水
  • 補助タンク
  • 柔軟な接続
  • ジャケットウォータヒータ

排気システム
  • 柔軟なベローズアダプタ
  • 排気エキスパンダ
  • 溶接フランジ

燃料システム
  • 燃料フィルタ
  • ガス圧力調整器
  • 柔軟な接続
  • 低エネルギー燃料システム
  • 腐食性ガス燃料システム

イグニッションシステム
  • CSA認定

計器類
  • 遠隔データモニタリングおよび回転数制御
  • Catエレクトロニックテクニシャン(ET)およびデータビューに対応
  • 通信装置 — PL1000T/E
  • ディスプレイパネルの取外しはオプション

潤滑システム
  • 空気式または電気式モータ駆動予潤滑
  • デュプレックスオイルフィルタ
  • LHまたはRHサービス
  • 潤滑油メークアップシステム

マウンチングシステム
  • マウンチングプレート(6枚一組)

パワーテイクオフ
  • フロントスタブシャフト

始動システム
  • 圧力レジューシングバルブ
  • 天然ガス始動システム

一般情報
  • エンジンバーリング装置
  • ダンパガード

概要

G3600エンジンには、お客様のガス圧縮用途に対応するさまざまな電力オプションが用意されています。 G3600エンジンにより、業界で最高の稼働時間とオーバーホール間隔の延長を実現しています。 G3600エンジンが搭載された車両には、予期せぬ休車時間はほとんどなく、用途に適した出力、業界最小水準のオペレーティングコスト、排出ガス規制への準拠といった特長があります。 G3600エンジンの理想的な用途には、集中収集ステーション、ガス処理、トランスミッション、保管があります。 Cat G3608ガスエンジン: 定格1,767~1,879 bkW(2,370~2,520 bhp)(1,000 rpm時)。 NSPSサイトに準拠。

エンジンの仕様

最低定格 2370.0 BHP 1767.0 bkW Less
最高定格 2520.0 BHP 1879.0 bkW Less
排出ガス規制 NSPSサイトに準拠 NSPSサイトに準拠 Less
排気量 10350.0 in³ 169.6 l Less
圧縮比 9.2:1 9.2:1 Less
吸気方式 ターボチャージャ/アフタクーラ付き ターボチャージャ/アフタクーラ付き Less
回転方向(フライホイール側から見て) 反時計方向 反時計方向 Less
フライホイール歯数 255 255 Less
質量(乾燥) 41888.0 lb 19000.0 kg Less
オイル交換間隔 5,000時間 5,000時間 Less
イグニッション、保護 ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less
ストローク 11.8 in 300.0 mm Less
内径 11.8 in 300.0 mm Less

液体容量

クーリングシステム 140.0 ガロン 530.0 l Less
潤滑油システム(補充) 241.0 ガロン 912.0 l Less

排出ガス規制

米国 EPA Spark Ignited Stationary NSPS Emissions(2010年11月)に適合。酸化触媒を使用した場合

希薄燃焼エンジンテクノロジ

希薄燃焼エンジンは大量の過剰空気を取り入れることで作動します。 過剰空気によって燃焼時の熱を吸収し、燃焼温度と圧力を下げてNOxレベルを大幅に減少させます。 また、希薄燃焼設計により、コンポーネントの寿命が長くなり、燃料を効率よく燃焼させることができます。

容易な運転操作

- 高強度パンとレールで、高い取付け剛性と安定性を実現 - ブロックのサイドカバーから内部コンポーネントの点検が可能

進歩したデジタルエンジン制御

ADEM A3エンジン制御システムは、回転数制御、空燃比制御、点火/爆発制御が統合された完全なエンジン制御システムです。 ADEM A3では、ユーザインターフェイス、ディスプレイシステム、シャットダウンコントロール、システム診断が向上しています。

豊富なアタッチメント

多彩な工場取付けエンジンアタッチメントにより、パッケージング時間を短縮。

試験

すべてのエンジンで全負荷試験が実施され、適切なエンジン性能が確保されています。

ガスエンジン定格プログラム

GERPはPCベースのプログラムで、ガス圧縮産業用Cat®天然ガスエンジンに現場性能を提供するためのものです。 GERPは、お客様の現場の高度、外気温、燃料、エンジン冷却水排熱、性能データ、据付け図、仕様書、ポンプ性能曲線についてのエンジンデータを提供します。

世界のCatディーラを通じて提供される製品サポート

2,200を超えるディーラ販売店。Caterpillar社の工場でトレーニングを受けたディーラの整備者が石油産業用エンジンのあらゆる面をサポート。Caterpillar社の部品供給、サービスに関する保証。予防メンテナンス契約で故障が発生する前に修理を実施。S•O•SSMプログラムでオイルおよび冷却水のサンプルを、次の項目についてCatepillar社が設定した基準に照らして判断: - エンジン内部コンポーネントの状態 - 不要な液体の有無 - 燃焼による副産物の有無 - 現場に合わせたオイル交換間隔

80年を超えるエンジン製造経験

60年を超える天然ガスエンジンの生産にわたり、以下の製造プロセスを有することで、Caterpillar社は高品質で信頼性の高い製品を生産できるようになりました。- エンジンブロック、ヘッド、シリンダライナ、フライホイールハウジングの鋳造- 重要なコンポーネントの機械加工- エンジン一式の組立て

エンジンの設計

- 定評ある信頼性と耐久性 - さまざまな種類のガス燃料を燃焼する能力 - 堅牢なディーゼル強度設計により耐用年数を延ばし、所有コストおよびオペレーティングコストを低減 - 幅広い範囲の運転速度

ウェブサイト

お客様のすべての石油動力要件については、www.catoilandgas.cat.comをご覧ください。